Wi-Fi, fibre optique et câblage cuivre
pour les infrastructures réseau
Définir précisément les besoins des utilisateurs et leur évolution est aujourd'hui indispensable pour garantir la pérennité
de l'infrastructure réseau.
Les liaisons d'une infrastructure de communication se répartissent en 3 grandes familles :
– le câblage horizontal qui concerne l'infrastructure reliant l'armoire aux postes de travail
– le câblage vertical qui permet de relier les répartiteurs qu'ils soient sur un même étage, sur plusieurs étages ou répartis dans des bâtiments séparés
– les liaisons sans fil répondant au besoin de mobilité au sein de l'entreprise.
Legrand propose les systèmes LCS de catégories 5e, 6 et 10 Giga.
Dans le cas d'une installation de systèmes LCS (Legrand Cabling System), l'investisseur peut bénéficier de la garantie 20 ans.
Ce que dit la norme

Pour des liaisons > 90 m, la fibre optique s'impose
Vertical ou horizontal, le câblage est régi par la norme NF EN 50173-1. Elle définit le câblage horizontal comme un sous-système qui s'étend du répartiteur d'étage à la prise terminale (regroupe câbles horizontaux, RJ 45…).
Le premier critère pour choisir entre le média cuivre ou la fibre optique est la longueur du lien. Lorsqu'elle est supérieure à 90 mètres, la fibre s'impose.
C'est également le cas pour relier des postes de travail mettant en œuvre des applications très gourmandes en bande passante ou ayant besoin de continuité de service.
La norme NF EN 50173-1 indique que les répartiteurs secondaires doivent être connectés au répartiteur principal par l'intermédiaire du câblage vertical appelé également backbone ou rocade. La limite des 90 mètres et le débit imposent toujours de choisir entre le cuivre et la fibre optique.
Bien dimensionner le poste de travail

Equipement d'un poste de travail normal
avec un besoin d'accès au réseau sans fil.
Pour répondre aux évolutions permanentes des entreprises, il est nécessaire de dimensionner au mieux le poste de travail. Différents profils sont distingués :
- le poste de travail réduit avec 2 prises RJ 45 (pour le téléphone et l'informatique)
- le poste de travail normal avec une prise RJ 45 supplémentaire pour une connexion avec une imprimante réseau.
Pour le dimensionnement du poste de travail, il est également indispensable d'intégrer les besoins en mobilité. Il faudra prévoir un point d'accès Wi-Fi :
- pour 100 m²
- équipé d'une prise RJ 45 dans les endroits recevant du public
- pour les besoins localisés : salle de réunion par exemple.
La sécurisation : la préoccupation des DSI

La sécurisation au service de la mobilité et de la production
La sécurité doit être pensée dès la conception des infrastructures de réseaux. Il est donc impératif de concevoir une installation qui garantit une continuité de connexion avec différentes possibilités de redondance, particulièrement au niveau du data center ou dans le cas d'échanges basés sur la VoIP. Pour clarifier ces nouvelles exigences au niveau du câblage vertical, un groupe de fabricants a défini le référentiel SRO (Sécurisation Raccordement Optique).
En outre, les spécifications SRO doivent être intégrées dès la conception de l'immeuble. Ces spécifications définissent plusieurs niveaux de sécurisation (voir tableau ci-contre) basés sur le “principe de raccordement sécurisé par le doublement de la boucle locale ainsi que par la redondance et le bouclage de l'ensemble des infrastructures de communication dans les bâtiments tertiaires“. Les bénéfices de la démarche SRO sont doubles. Elle garantit la continuité de service, la réduction des coûts de toute modification de l'infrastructure.
LES 2 NIVEAUX DE SÉCURISATION DU RÉFÉRENTIEL SRO
Niveau 1
- Infrastructure sécurisée sur
- 1 nœud de transmission opérateur
- • Double accès en fibre optique,
- • Double adduction,
- Un local technique au minimum comprenant
- • Double gaine technique en boucle et double cheminement de câbles
- Complément possible au niveau 1
- • Boucle câble optique
- • Energie secourue type onduleur dans au moins un local technique
Niveau 2
- Infrastructure sécurisée sur 2 nœuds de transmission d'un même opérateur
- • Double accès en fibre optique par nœud
- • Double adduction
- Deux locaux techniques au minimum
- • Double gaine technique en boucle et double cheminement de câbles
- Complément possible au niveau 2
- • Boucle câble optique présente dans les deux locaux techniques
- • Energie secourue type onduleur sur chaque local technique
