Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Prises et bornes de recharge pour véhicules électriques

Ajouter cette page à mes favoris

 

Sondage IFOP/Legrand aout 2010

Les véhicules électriques et les technologies vertes sont au cœur de l'actualité du Salon de l'Automobile 2010. Une étude Legrand-Ifop confirme que les Français se préparent à l'arrivée du véhicule électrique. Legrand se positionne sur ce marché avec sa borne de recharge « Green' Up », qui s'inscrit pleinement dans la démarche Développement Durable du Groupe. A découvrir sur le stand de l'EV Plug Alliance au mondial de l'automobile 2010 et au salon des Maires fin novembre.

Les Français se préparent à l'arrivée du véhicule électrique

prises-bornes-sondage-ifop-legrand-francais-se-preparent-a-arrivee-du-vehicuelectrique

L'étude menée par Legrand en partenariat avec l'Ifop, confirme que l'arrivée du véhicule électrique devient une réalité concrète :
49 % de l'échantillon interrogé (échantillon de 1050 personnes représentatif de la population française) auraient l'intention d'acheter un véhicule électrique dans les 2 à 3 ans à venir, dans la mesure où l'offre serait largement disponible. 29 % l'utiliseraient comme véhicule principal.


Les Français choisiraient en majorité les parkings publics et leur domicile pour recharger leur véhicule

prises-bornes-sondage-ifop-legrand-francais-choisiraient-en-majorite-parkings-publics-leur-domicipour-recharger-leur-vehicule

Selon les résultats de l'étude, les Français feraient recharger leur véhicule dans des lieux variés : 81 % des interrogés utiliseraient les bornes des parkings publics, 74 % le feraient à leur domicile et 50 % sur leur lieu de travail.

En 2020, les pouvoirs publics tablent sur 2 millions de véhicules électriques soit 5 % du parc en circulation. De ce fait, plus de 400 000 bornes devront être installées sur la voie publique et plus de 4 millions au domicile et sur le lieu de travail.


Les Français pensent que Legrand est légitime dans la fabrication d'une borne

prises-bornes-sondage-ifop-legrand-francais-pensent-que-legrand-est-legitime-dans-fabrication-borne

L'étude révèle également une prise de conscience opérée chez l'utilisateur, qui ressent le désir de se comporter en éco-citoyen : l'achat d'un véhicule électrique sera d'abord motivé par la protection de l'environnement (38%), puis par la réalisation d'économies (34%).
Enfin, 67 % des Français citent Legrand comme fournisseur légitime de borne de recharge.

Consultez le communiqué de presse complet

 

Services Pro

Documentation tertiaire

Consultez en ligne l'ensemble des documentations pour vous aider à choisir et vendre les solutions Legrand.

Tous les documents tertiaire

Produits et solutions

Blocs bureau ECO 2

Blocs bureau ECO 2

Réduire les consommations bureautiques, grâce aux prises vertes...

Découvrez les blocs bureau ECO 2

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro