Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Teinturerie Plo :
Legrand se jette dans le bain

La teinturerie Plo, l'une des dernières usines de teinturerie en France équipe son nouveau bâtiment d'enveloppes XL³
et de canalisations d'éclairage Zucchini.

Le savoir-faire d'une vieille maison

 

Depuis 60 ans, la teinturerie Plo exerce son métier avec talent dans la teinture toutes fibres et l'apprêt de tissus et tricots. C'est l'une des dernières teinturerie de renom de France qui pour continuer à se démarquer travaille sur des marchés de niche comme le médical. Elle investit également beaucoup dans la recherche.

Sa production, 800 t./an de textile, est destinée à des clients exerçant une activité façonnière dans diverses domaines : l'habillement, l'ameublement, l'automobile, le ferroviaire, le médical…

Suite aux inondations de Castres en 1992 et 1999, qui ont causées de nombreux dégâts dans l'usine, le gérant Xavier Plo a décidé de déplacer sa teinturerie quelques kilomètres plus loin à Aussillon.


Un TGBT pour assurer
la continuité de service

reportages-chantier-teinturerie-plo-tgbt-pour-assurer
-continuite-service

Armoire générale équipée de 3 armoires XL³

L'activité de la teinturerie nécessitant des machines de fortes puissances, la société SNB a installé un TGBT principal pour garantir la continuité de service et répondre aux contraintes électriques. Composé de 3 cellules XL³ 800, d'un disjoncteur DPX 1600 A calibré à 1200 A, ce TGBT assure à l'installation pérennité. Une deuxième armoire générale, destinée à alimenter la deuxième moitié de l'usine, composée de 3 cellules XL³, a également été mise en place. Elle permet une économie de ligne.

En complément des armoires de distribution, 2 tableaux divisionnaires complètent l'installation.


Des canalisations d'éclairage Zucchini
pour la souplesse

reportages-chantier-teinturerie-plo-canalisations-eclairage-zucchini-
-pour-souplesse
Des canalisations d'éclairage robustes qui supportent des luminaires importants

Sur environ 60 mètres, la teinturerie est équipée de 6 travées de canalisations d'éclairage Zucchini. Elles permettent de supporter des luminaires importants qui peuvent être déplacés facilement grâce aux connecteurs.

Ceux-ci se branchent et se débranchent à souhait, garantissant à l'installation une parfaite modularité. Ainsi, comme l'explique M. Plo, “Depuis notre emménagement, nous avons déjà procédé à des changements. Lorsque nous aurons enfin tout réceptionné, nous pourrons placer nos luminaires aux endroits appropriés”.


Et aussi..

 

Les laboratoires sont équipés de prises 2 P+T et VDI Plexo IP 55. Elles garantissent une parfaite étanchéité à l'installation lorsque les chimistes effectuent les contrôles qualité et élaborent de nouveaux procédés de teinture. Des coffrets de prises industrielles Hypra ont également été installés ainsi que des manchons de repérage et d'isolation CAB 3 pour la protection des câbles et cosses.


SnB (société nouvelle belot)

 
  • Date de création : 1995
    CA 2005 : 1,5 millions d'€
    Activité : Distribution et réseaux électriques. Atelier de câblage
  • Adresse : SNB - SIREA
    2, rue Jean Perrin
    ZI de Mélou
    81100 Castres
    Tél. : 05 63 72 93 92
    Fax : 05 63 72 93 19
  • Accédez au site de SnB

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Appareillage saillie étanche

Programme Plexo

Programme Plexo

Avec un mécanisme commun à la pose saillie et encastrée, le programme Plexo offre une vraie souplesse en seulement 3 références.

Découvrez le programme Plexo

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services