Logiciel XLPro3 Calcul 6300
Un outil idéal pour réaliser les notes de calcul d'une installation électrique
XLPro3 Calcul 6300 vous permet de :
- réaliser les notes de calcul de vos installations basse tension
- obtenir la liste des produits nécessaires à l'installation
- exporter ces données vers XLPro3 Tableaux 400, grâce à une passerelle, pour compléter le tableau électrique, ou au format DXF
Très facile à utiliser, XLPro3 Calcul 6300 réalise de manière automatique et rapide l'ensemble des calculs liés à une installation basse tension. Courant maximal d'emploi, section des conducteurs, dispositifs de protection, chute de tension... tout est défini dans le respect des normes, les différents schémas pouvant ensuite être imprimés (schéma synoptique, schémas unifilaire par répartiteur, fiches de calculs, carnets de réglages des disjoncteurs, bilan de puissance...).
Le logiciel XLPro3 Calcul 6300 permet d'établir les notes de calcul d'une installation électrique, avec prise en compte des calculs de la D13/13, de son arrivée électrique jusqu'aux disjoncteurs de protections.
L'assistant notes de calcul des études tertiaire de proximité permet de gagner en autonomie et de réaliser facilement vos notes de calcul de chantiers en puissance limitée ou surveillée. Il est directement accessible dans le logiciel XLPro3 Calcul 6300. Comme le définit la démarche tertiaire de proximité, vous y retrouverez les 8 typologies de bâtiments qui ont donné lieu à 8 études types personnalisables.
Pour une utilisation illimitée, contacter le Service Relations Pro pour obtenir une clé de déverrouillage (voir conditions dans "Configuration requise" ci-dessus).
Le logiciel XLPro³ Calcul 6300 a le droit d'usage de la marque ELIE ᴮᵀ afin de garantir l'exactitude de vos calculs. Cliquez ici pour télécharger l'attestation.
Information complémentaire

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Horaires du 02/06 au 07/06 et du 16/06 au 19/06
du lundi au jeudi 8h30-12h30 / 13h30-17h00
le vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h30
Fermeture exceptionnelle le vendredi 20/06
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.