Tous pour un
Les imprévus qui ont émaillé le chantier de l’ESAT la Colagne (Établissement et Service d’Aide par le Travail) situé à Marvejols (Lozère) n’ont pas empêché les différents acteurs de boucler l’affaire en un temps record.
Le nouvel ESAT La Colagne compte plus de deux cents personnes - principalement handicapées - tournées vers les activités de transformation du bois : fabrication de plaquettes pour chaudières, de palettes, de cagettes, de caisses à vins ou présentoirs. Malgré des délais serrés et un imprévu de taille - le remplacement d’un transformateur par un autre plus puissant et le changement du groupe électrogène -, le chantier a été réalisé dans les temps grâce à la bonne coordination entre les différents intervenants : l’installateur Eiffage Énergie, le BE INSE et Legrand.
Une solution complète industrie
Au pôle bois, tous les matériels sont en Legrand. C’est le cas notamment du TGBT 1 600 A et des disjoncteurs de puissance DMX³. Les canalisations électriques préfabriquées 160 A pour l’alimentation des équipements mobiles ont séduit par la flexibilité qu’elles procurent. Les coffrets de prises P17 sur-mesure bénéficient d’un IP 66 et un IK 10 indispensables dans cet environnement industriel. La détection d’éclairage programme Mosaic ECO2 et les programmes Mosaic et Plexo complètent l’installation.
INTERVENANTS
- Investisseur : Le Clos du Nid
- Architecte : Agence d’Architecture Concept
- Maître d’ouvrage délégué : SELO
- Bureau d’études : INSE
- Installateur : Eiffage Energie
- Tableautier : Eiffage Energie