Mes favoris

Chantiers, salons, tendances Reportages chantier

Ajouter cette page à mes favoris

 

Une tour économique et esthétique

Puissance, distribution et appareillage Legrand dans la tour Elithis (Dijon), le bâtiment tertiaire le plus sobre au monde sur les plans énergétique et environnemental.


Aux contraintes d’encombrements réduits, répondent parfaitement les disjoncteurs différentiels 4 modules.

Immeuble de bureaux de 5 000 m² sur dix niveaux, la tour Elithis grâce à ses panneaux photovoltaïques produit autant d’énergie qu’elle en consomme. Une chaudière à bois, un bouclier thermique et un éclairage essentiellement naturel lui permettent de diminuer sa consommation. Bâtiment à énergie positive, la tour Elithis rejette six fois moins de gaz à effet de serre qu’un immeuble classique.

Conçu pour et par le BE dijonnais Elithis, ce dernier, sur les conseils de l’installateur SA RELEC, a validé la pose de 19 tableaux divisionnaires XL³. En amont du projet, une simulation d’implantation des disjoncteurs dans les armoires a été réalisée avec le logiciel XL PRO².

L’appareillage du Programme Céliane a été préconisé, notamment car il répondait aux critères esthétiques.


INTERVENANTS

 
  • Maître d’ouvrage : Elithis
  • Architecte : Arte Charpentier
  • Bureau d’étude technique : Élithis Ingénierie
  • Installateur : SA RELEC
  • Tableautier : Tablest
  • Distributeur : CGED Dijon

MATÉRIEL LEGRAND

 
  • Armoires XL³
  • Disjoncteur DPX
  • Appareillage Programme Céliane anodisé aluminium
  • Blocs multiprises et Appareillage Programme Mosaic
  • Transformateur d’équipement
  • Coffrets coup de poing
  • Appareillage Programme Plexo
  • Goulotte DLP

 

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services Pro

e-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services