Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

UNIVERSITE DE MONTPELLIER 1 :
INTERVIEW AUDIO

Un bureau d'études, un tableautier, trois installateurs et un fabricant : les intervenants étaient nombreux sur le chantier de l'Université de Montpellier 1. Une équipe soudée pour une réalisation soignée.

Une synergie entre tous les acteurs

reportages-chantier-universite-montpellier-synergie-entre-tous-acteurs
Gael Khellafi, directeur du pôle tertiaire de la société TBF.

reportages-chantier-universite-montpellier-synergie-entre-tous-acteurs
Patrick Ensuque, ingénieur commercial pour le Groupe COMECA.


« Il y a eu un gros travail de préparation entre les installateurs et le tableautier pour caler les plannings de livraison avec des phasages par zone, explique Gaël Khellafi. L'implication de Legrand a été également importante avec la proposition de solutions techniques et financières intéressantes. Des techniciens sont d'ailleurs venus de Limoges pour les derniers réglages du TGBT. »

Une satisfaction que partage Patrick Ensuque, ingénieur commercial chez COMECA : « La mise au point du TGBT s'est faite avec Legrand. Leurs techniciens nous ont aussi aidés pour la mise en oeuvre des gros disjoncteurs. »

TBF (Installateur)

  • Adresse : 53 rue Claude François - ZAC PARC 2000
    34080 Montpellier
    Tél. : 04 67 40 70 70
    Fax : 04 67 40 70 71

COMECA (Tableautier)

  • Adresse : 85, rue des Genêts - ZI Les Avants
    34270 St Mathieu de Treviers
    Tél. : 04 67 13 85 00
    Fax : 04 67 13 85 01

Solutions produits

Nouveau LCS²

Les vitamines de la performance, des solutions globales pour réseaux d'information

En savoir +

Solutions tertiaire

Programme Mosaic

Programme Mosaic

200 fonctions à installer sur le mur, par le plafond, par le sol ou à proximité du poste de travail.

Découvrez le programme Mosaic

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Boîtes d'encastrement

Programme Batibox

Avec la même boîte Batibox et le support universel, installer Mosaic
en horizontal ou en vertical.

Découvrez le programme Batibox

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services