Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

UNIVERSITE DE MONTPELLIER 1 :
TOUS POUR UNE

Héritière de l'une des plus vieilles universités de France (fin du 13e siècle), Montpellier 1 avait besoin d'une rénovation totale de son installation électrique et éclairage de sécurité. Legrand a apporté son expertise en logistique pour une remise aux normes.

reportages-chantier-universite-montpellier-intervenants
Des armoires TGBT XL³ 4 000

Entourée de 16 hectares d'espaces verts, l'Université de Montpellier 1
(216 000 m²) accueille près de 24 000 élèves dans ses unités de formation. Datant des années 50 et 60, l'installation électrique n'avait pas été mise aux normes depuis. Pas loin de cinq intervenants (bureau d'études, installateurs et tableautier) se sont donc relayés pendant un an pour la réhabiliter (mise en place d'un TGBT de 1600 A, de 12 armoires divisionnaires XL³ 160 et 400 et de 130 tableaux de salles). L'éclairage de sécurité a également été revu en partie.

L'apport de Legrand sur ce chantier : des solutions techniques flexibles et évolutives permettant d'assurer la continuité du service électrique et sa fiabilité (canalisations préfabriquées Zucchini, disjoncteurs débrochables, etc.). Les appareillages Mosaic et Plexo ont également séduit pour leur garantie de sécurité et de fiabilité.


INTERVENANTS

 
  • Maître d'ouvrage : Université de Montpellier 1
  • Bureau d'études : BETEREM Ingénierie
  • Installateur : TBF, INEO, ITEM
  • Tableautier : COMECA
  • Distributeur : Rexel

MATÉRIEL LEGRAND

 
  • TGBT XL³ 4 000
  • Armoires divisionnaires XL³ 160 et 400
  • Disjoncteur débrochable DMX 2 500 A
  • Appareillage Mosaic
  • Appareillage Plexo
  • Blocs de secours BAES d'évacuation, centrale adressable, superviseur

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services