VDI (Voix Données Images)
Le terme de VDI s'utilise fréquemment pour parler d'un réseau de communication intégrant le téléphone, la TV et l'internet.
Voix Données Images (VDI) - Définition
Le terme VDI est habituellement utilisé pour nommer les réseaux de communication englobant téléphone, Internet, réseau informatique et multimédia. Comme le réseau électrique, ce système est de plus en plus incorporé dans nos habitations et lieux de travail. La norme NF C 15-100 et le guide UTE C 90-483 préconisent une infrastructure universelle de communication pour toutes les applications VDI de façon à satisfaire la communication avec le monde extérieur (opérateurs de services) et la communication à l'intérieur de l'habitat avec une disponibilité des attendus.

Les niveaux de services Voix Données Images (VDI)
Le guide UTE C 90-483 définit quatre niveaux (ou "grades") de performances de l'installation en fonction des applications et des services supportés. Le grade détermine la bande passante de la liaison et les applications supportées. Il correspond donc au niveau de performance du réseau VDI, chaque grade demande un certain pré-requis matériel. Selon l'utilisation que l'on veut en faire, on n'utilisera pas les mêmes catégories de câbles.
Les différents niveaux de performances d'une installation Voix Données Images sont les suivants :
- - Grade 1 : infrastructure télécom “haut débit” (à 100 MHz) en complément d'une infrastructure coaxiale pour la télévision;
- - Grade 2 : infrastructure télécom et réseau local informatique à 250 MHz, toujours en complément d'une infrastructure coaxiale pour la télévision;
- - Grade 3 : infrastructure multimédia à 900 MHz qui remplace l'infrastructure coaxiale de télévision courante et permet un partage de paires;
- - Grade 4 : infrastructure fibre optique plastique (solution de l'avenir actuellement encore à l'étude).
Voix Données Images (VDI) pour le tertiaire - Coffrets et baies
Généralités
Les coffrets et baies Voix Données Images (VDI) sont au cœur de l'infrastructure réseau dans le tertiaire et forment l'enveloppe. Ils garantissent la performance et la pérennité de toute l'installation avec une esthétique soignée. Les coffrets sont généralement muraux et les baies des assemblages métalliques.
Les coffrets ou armoires de brassage peuvent être visibles lorsqu'ils sont installés directement dans les locaux d'utilisation (en ambiance). Cela justifie l'importance de leur esthétique et d'une porte fermée à clé ou non visibles lorsque l'installation est faite dans les locaux techniques. Des normes sont à respecter relativement aux indices de protections, à la sécurité des matériels de traitement de l'information, des racks, des panneaux et des équipements associés. Leur installation et maintenance doivent être faciles.
Coffrets
Les coffrets Voix Données Images (VDI) sont équipés de panneaux latéraux pivotants, d'une porte réversible et condamnable par serrure à clé. Leur installation est facilitée par des outils d'aide au réglage en profondeur et un kit de mise à la terre de même que la maintenance grâce à un pivotement réversible du corps. Le contrôle thermique y est assuré par une ventilation naturelle ou motorisée via des ouïes hautes et basses et à l'association des ventilateurs à des thermostats aimantés et réglables.
Le coffret est l'interface entre le câblage horizontal et vertical et s'installe dans un espace dédié : le local technique. Les appareils y sont stockés facilement avec l'aide des tablettes fixes et alimentés par des blocs 4x2P+T. La gamme Mosaïc de marque Legrand équipe des blocs jusqu'à 8 modules. Ils sont disponibles en version armoires LCS² 19'' et armoire serveur Altis 19''.
Il regroupe :
- - l'enveloppe : une armoire ou un coffret fonctionnel (facilitant la mise en œuvre et le brassage), nécessaire pour installer et protéger (porte fermée à clé) tout le matériel de brassage et les actifs ;
- - les connecteurs RJ 45 montés sur les panneaux de brassage ;
- - les composants actifs (hubs, routeurs, switchs etc.) et leur support d'installation (étagère ou 19") ;
- - les cordons de brassage d'une longueur de 0,5 à 5m au maximum pour les prises RJ 45 utilisées ;
- - les prises de courant 230 V pour alimenter les actifs ;
- - les dispositifs d'organisation du câblage/brassage (guide-câbles, cache-cordon etc.).
Baies
Les baies Voix Données Images (VDI) sont constituées généralement de panneaux modulables. Les panneaux latéraux et arrières doivent être équipés de liaisons équipotentielles, bloqués par serrure à clé et démontables afin de faciliter l'accès interne. La distribution électrique y est assurée par des blocs 2P+T option inter à voyant, disjoncteur bipolaire 16A, détrompeur pour réseau secouru (UPS) ou parasurtenseur.
Elles traitent les différents signaux et les dirigent vers les prises RJ 45 du local tertiaire. L'encombrement dans les baies est optimisé par la présence des tablettes fixes, télescopiques ou des glissières fixes. Élément central du système de communication VDI, la baie permet de diffuser ces signaux dans l'habitat via des prises RJ45.
Les baies sont extensibles avec kits d'association pour deux baies de même profondeur. Le pré-découpage haut et bas au format 19'' permet d'accueillir des trappes à balais pour le passage des câbles, des trappes ventilées ou pleines, des plaques équipées de ventilateurs. La gamme Mosaïc de Legrand équipe des blocs jusqu'à 16 modules. Le service sur mesure propose de livrer des baies entièrement montées.



Le câblage Voix Données Images (VDI) en tertiaire
Références normatives
Les principaux standards que l'on peut appliquer au câblage Voix Données Images (VDI) sont les suivants :
- - Normes ISO/IEC 11801 v2 ad.1 et EN 50173 v2 : elles définissent l'architecture, la structure et les performances des composants de câblage.
- - Normes ISO/IEC 14763-1 et 2 : elles recommandent l'administration et le foisonnement du câblage (densité des répartiteurs et espaces de travail).
- - Normes ISO/IEC 18010 : elles recommandent les supports des câbles et prises.
- - Normes TIA-606 : elles recommandent les principes de repérage des composants du câblage.
- - Les entités de câblage définies par la norme ISO 11801 sont :
- - La prise terminale (TO) pour la connexion d'un terminal VDI.
- - L'espace de travail (WA) emplacement réservé à la connexion des terminaux VDI.
- - Le point de consolidation (CP) permet une souplesse de modification pour les TO (12 WA maxi par CP).
- - Le répartiteur d'étage (FD) nœud des TO d'un étage ou d'une zone.
- - Le câblage horizontal (HC) câblage desservant les TO à partir des FD.
- - Le câblage vertical intra-bâtiment (BCB) reliant les FD.
- - Le répartiteur de bâtiment (BD) nœud entre les FD et les réseaux externes et/ou campus.
- - Le répartiteur de campus (CD) nœud des BD et de réseaux externes.
- - Le câblage vertical inter-bâtiments (CCB) câblage reliant BD aux CD.
Structure en cuivre
Le pré-câblage des coffrets et baies en structure cuivre constitue un système complet et modulable pour la transmission des données (informatiques, téléphoniques) d'un répartiteur aux postes de travail. Il doit être conforme aux normes ISO/IEC 11 801 Ed2 Am2 EN 50 173-1 et EIA/TIA 568. Le choix des composants, dans les catégories du système de type Legrand cabling system LCS2 Cat. 5e, LCS2 Cat. 6 et LCS2 Cat. 6A, assure des performances optimales à votre système et des garanties meilleures (jusqu'à 25 ans).
Les paires torsadées
Une paire torsadée utilisée en Voix Données Images (VDI) est une ligne de transmission formée de deux fils conducteurs enroulés en hélice l'un autour de l'autre. Cette configuration a pour but de maintenir précisément la distance entre les fils et de diminuer la diaphonie (« bruit »). Les principaux types de câbles sont : U/UTP (sans écran), F/UTP (écranté) ou SF/UTP (blindé par tresse) et S/FTP (blindé par tresse et ruban alu) 4 paires ou 2x4 paires torsadées.
Le maintien de la distance entre fils de paire permet de définir une impédance caractéristique de la paire, afin de supprimer les réflexions de signaux aux raccords et en bout de ligne. Les contraintes géométriques (épaisseur de l'isolant/diamètre du fil) maintiennent cette impédance autour de 100 ohms :
- - 100 ohms pour les réseaux Ethernet en étoile ;
- - 150 ou bien 105 ohms pour les réseaux token ring ;
- - 100 ou bien 120 ohms pour les réseaux de téléphonie ;
- - 90 ohms pour les câbles USB.
Plus le nombre de torsades est important, plus la diaphonie est réduite. Le nombre de torsades moyen par mètre fait partie de la spécification du câble, mais chaque paire d'un câble est torsadée de manière légèrement différente pour éviter la diaphonie. Le câblage en paires torsadées est dans la majorité des cas la solution de base à privilégier car la plus efficace, la plus fiable et la plus pérenne.
Cordons de brassage
En Voix Données Images (VDI), le cordon de brassage permet de faire le lien entre les signaux (téléphoniques, Internet, réseau informatique ou TV) arrivant dans le local et les prises de communication où ils doivent être disponibles.
Les cordons de coffret permettent de réaliser le brassage dans le tableau de communication entre les modules RJ45 et les modules de services. Ils sont équipés de manchon antitraction pour maintenir le rayon de courbure et éviter les contraintes mécaniques sur les fils. Ils garantissent une liaison de qualité sur prise RJ45 et contiennent 4 paires STP RJ45 vers RJ45 pour voix, données et images (VDI).
Structure en fibre optique
Une fibre optique est un fil en verre où en plastique très fin qui a la propriété de conduire la lumière et sert dans les transmissions terrestres et océaniques de données. Elle offre un débit d'informations nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux. Elle supporte un réseau « large bande » par lequel peuvent transiter aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques Voix Données Images (VDI).
Surtout utilisée dans le domaine tertiaire, la fibre optique présente un affaiblissement très faible des signaux, une bande passante importante. En plus, elle est insensible aux rayonnements électromagnétiques. Par contre la mise en œuvre est plus contraignante et plus onéreuse.
Le câblage horizontal
En Voix Données Images (VDI), le câblage horizontal, principalement en FTP, est l'infrastructure qui relie le poste de travail à l'armoire. Il est réalisé en cuivre lorsque les longueurs sont inférieures à 90 m. Pour le câblage horizontal, il est conseillé d'opter pour des postes de travail de types normaux (3 prises RJ 45) afin d'assurer une meilleure continuité de service.
Chaque prise RJ45 (prise utilisateur) est reliée individuellement à un coffret/armoire de brassage, directement ou via une boîte de distribution de zone, définissant ainsi un réseau "en étoile". Les câbles, de préférence installés dans des conduits ou des goulottes (guides UTE C 90-483 et UTE C 15-900), sont tous tirés depuis le coffret de communication au sein des murs et des plafonds.
Dans l'offre de câbles LCS2, chaque prise terminale est raccordée au panneau de brassage par un câble 4 paires torsadées. La capacité des câbles dépend du nombre de prises par poste de travail (1 x 4 paires ou 2 x 4 paires).
Le câblage vertical
La norme européenne NF EN 50 173-1 définit le câblage horizontal Voix Données Images (VDI), comme un sous-système, en opposition au câblage vertical, qui s'étend du répartiteur d'étage (ou sous-répartiteur) à la ou les prise(s) RJ45 directement ou indirectement connectée(s). Elle indique que les répartiteurs secondaires doivent être connectés au répartiteur principal. Cette connexion est réalisée au moyen d'un câblage vertical également appelé backbone ou rocade. Les câbles LCS2 Cat. 6A et LCS2 Cat. 6 permettent de réaliser des rocades informatiques. La longueur des câbles de liaison sera inférieure à 90 m entre une prise RJ 45 et le panneau de brassage auquel elle est raccordée. Leur rayon de courbure devra être supérieur ou égal à 8 fois leur diamètre.





Les prises Voix Données Images (VDI)
Boîtes de distribution de zone
Conformément aux normes ISO/IEC 11 801 Ed. 2.0, EN 50 173-1 et EIA/TIA 568, les boîtes de distribution de zone sont pré-équipées ou à équiper de blocs 6 connecteurs RJ 45 (ou 12 connecteurs RJ 45). Elles peuvent aussi être équipées de connecteurs LCS2 cat. 5e ou LCS2 cat. 6 au choix ou des câbles UTP, FTP, STP ou SFTP au choix. Elle représente les points de raccordement courants faibles et offre une solution évolutive et souple d'exploitation en Voix Données Images (VDI). La distribution est faite soit en faux plafond ou en faux plancher. Les boîtes centraliseront la distribution dans une zone qui peut être équipée jusqu'à 12 prises RJ 45.
Les cordons LCS2 permettent la connexion directe entre la boîte de distribution de zone et les prises RJ 45 avec traversée cuivre (cordon RJ 45 - RJ 45). Elles permettent aussi la connexion entre la boîte de distribution de zone et le connecteur LCS2 de la prise, par le côté dégainé (cordons mixtes RJ 45 + dégainé droit). L'utilisation des prises RJ 45 avec traversée cuivre du programme Mosaïc , permet un gain de temps, au niveau du poste de travail.
Connecteurs RJ45
La normalisation des composants de l'installation de câblage Voix Données Images (VDI) impose des connecteurs et prises à 8 contacts de la série EN 60603-7-X (communément appelées RJ 45) comme interface universelle. Un connecteur RJ45 est une interface physique souvent utilisée pour terminer les câbles de type paire torsadée. Situé dans le coffret de communication, chaque connecteur est associé à l'une des prises de communication du système.
Il existe des normes (ou conventions) de câblage telles que EIA 568 A et EIA 568 B. Le choix d'une convention de câblage doit être réalisé avant le début du câblage, et toute l'installation doit être effectuée selon la même convention. Les prises RJ45 accroissent la flexibilité des espaces de vie dans l'habitat en multipliant les possibilités de raccordement : chaque prise peut devenir une prise TV, téléphone ou internet.
Les prises RJ 45 programme Mosaïc peuvent utilisées les types de câble UTP, FTP ou STP, Cat. 6A, cat. 6 ou cat. 5e. Elles sont équipées du connecteur LCS2 avec contacts auto dénudant. Généralement, les connecteurs muraux sont repérés par le double code couleurs 568 A et B, et numéro des broches.
Point d'accès wifi
Les bornes wifi LCS2 permettent d'accéder au réseau Voix Données Images (VDI), dans les espaces de travail partagés, les bureaux pour personnel nomade, les halls d'accueil etc. Cette offre Legrand de points d'accès wifi représente un complément incontournable du câblage structuré cuivre. Elle est conforme aux normes relative à la communication radio, au cryptage, à la qualité de service (VoIP), au traking et à l'alimentation PoE (Power over Ethernet). Les points d'accès wifi à encastrer (murs, colonnes, goulottes) s'intègrent parfaitement avec les autres équipements du Programme Mosaïc .
La distribution des points d'accès wifi est à réaliser en étoile par des câbles catégorie 5e minimum type LCS5 ou catégorie 6 de type LCS2 ou équivalent. Les injecteurs PoE LCS2, installés au niveau du panneau de brassage de l'armoire ou du coffret VDI, assurent l'alimentation électrique (48 V et jusqu'à 15 W sur paires torsadées) des points d'accès wifi. C'est un système modulable équipé d'un repérage durable et interchangeable pouvant alimenter 1, 2, 6 ou 12 points d'accès wifi.



Le réseau Voix Données Images (VDI)
L'importance du réseau
Le réseau Voix Données Images (VDI) touche, la totalité de l'installation courants faibles et fibres optiques. Il englobe le câblage (cuivre ou fibre optique), les prises. Les équipements de brassage et de distribution de zone en font également partie.
Le réseau VDI doit pouvoir assurer la protection des données et la continuité de connexion pour la sérénité des exploitants. Pour cela, il est indispensable de prendre en compte la dimension sécurité dès l'étude. Il faut naturellement se prémunir contre les coupures de l'alimentation électrique.
Performance et confort
Face aux utilisateurs de plus en plus exigeants et de nouvelles applications, le réseau Voix Données Images (VDI) se doit d'être performant. Cette performance est vitale pour les les utilisateurs et pour les entreprises. Elle est à prendre en compte dès la conception afin de prévoir d'éventuels besoins futurs.
Le coffret qui constitue l'enveloppe VDI doit garantir une installation performante et pérenne. Les points terminaux (prises) qui délivrent l'information au plus près du poste de travail doivent être choisis en fonction des applications afin de répondre au besoin de l'utilisateur final. L'optimisation du début dépend de la technologie du câblage. La fibre optique garantit un très haut débit même sur de grandes longueurs.
Dans la configuration des bureaux, les contraintes architecturales ne constituent plus un frein pour la distribution VDI jusqu'au poste de travail. En effet les boîtes de sol abritent les prises RJ 45 en toute discrétion. Des colonnettes esthétiques et ergonomiques peuvent être utilisées. L'offre Mosaïc de supports d'installation peut faire face à toutes les problématiques des bâtiments. Ce confort d'utilisation et les performances techniques rendent les réseaux VDI plus efficaces.
Flexibilité et maintenance
Les évolutions des activités et des solutions imposent aux réseaux Voix Données Images (VDI) de s'adapter en permanence aux nouveaux besoins. Afin de garantir des évolutions dans l'installation, il est important de prévoir suffisamment de place voir 30 à 50% dans le local technique pour l'installation de baies supplémentaires. Les coffrets et armoires XL VDI présentent un choix de dimensions très variées : hauteurs de 6U à 47U, profondeurs de 300 à 1 000 mm, largeurs de 340 à 800 mm.
Des équipements modulaires donnent à l'installation une flexibilité parfaite. Les panneaux de brassage LCS offrent la possibilité de brasser cuivre et fibre optique sur un même panneau. Les boîtes de distribution de zone VDI permettent la centralisation des connexions à proximité de leur utilisation.
Pour optimiser les coûts d'installation et de maintenance, il est important de s'orienter dès la conception vers des solutions alliant simplicité d'installation, de mise en service et d'entretien. L'utilisation de cordons dédiés pré-équipés d'une prise RJ 45 suit la logique d'installation à raccordement rapide.
Vu le nombre de prises RJ 45 dans une installation tertiaire, l'optimisation du temps d'installation des prises est plus que nécessaire. Le Programme Mosaïc garantit une mise en œuvre rapide et sûre. En effet toutes les prises RJ 45 se raccordent facilement et sans outil. Toutes les variétés des supports d'installation s'adaptent à toutes les contraintes du bâtiment : boîtes d'encastrement, goulotte, colonnes, boîtes de sol etc. Ce programme propose aussi des blocs pré-équipés pour une rapidité et une facilité de mise en œuvre.



Voix Données Images (VDI) pour le résidentiel- La gaine technique logement (GTL)
La Gaine Technique Logement (GTL) regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées courants faibles et courants forts. Elle doit permettre des extensions de l'installation électrique aussi aisée que possible et faciliter les interventions en toute sécurité. La gaine technique logement (GTL) centralise les arrivées et départs des réseaux d'énergie et de communication Voix Données Images (VDI). C'est une zone réservée de 60cm de largeur et 20cm de profondeur, allant du sol au plafond.
Les opérateurs garantissent le service jusqu'au point de livraison matérialisé par un dispositif de terminaison intérieurDTI situé dans la GTL. Au-delà de ce point, les infrastructures installées relèvent du domaine privé. Elle est obligatoire dans tous les locaux d'habitation individuelle ou collective. En rénovation, elle est exigée dans le cas d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
La GTL est exclusivement réservée aux matériels électriques et électroniques de l'installation et à leurs adductions. Elle est située soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service), soit dans un garage ou local annexe.
Elle doit contenir entre autres :
- - le panneau de contrôle, s'il est placé à l'intérieur du logement ;
- - le tableau de répartition principal ;
- - le tableau de communication ;
- - deux socles de prise de courant 16A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié, pour alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques etc.) ;
- - les autres applications de communication (TV, satellite, interactivité, etc.).
Et éventuellement :
- - un équipement multiservices à l'habitat (domotique) ;
- - une protection anti-intrusion.
Elle peut être réalisée avec des matériaux standard autorisés dans l'habitat, coffrets, goulottes ou à l'aide d'ensemble préfabriqué. La GTL peut être : encastrée, semi-encastrée ou en saillie.
Dans le cas d'une installation saillie, la matérialisation de la GTL peut se limiter à un système constitué par un ensemble goulotte(s) plus coffret(s). La goulotte doit être facilement accessible du sol au plafond, pour le passage des canalisations et adduction avec une section minimale extérieure de 150cm2 et une dimension minimale de 6cm. Les conduits ou compartiments goulottes "courant fort / courant faible" doivent être distincts.
Le coffret de communication appelé aussi Boîtier de Raccordement Usager (BRU) est placé dans la gaine technique logement (GTL) avec des dimensions minimales de 250x225x70 mm. Il contient au moins une barrette de terre et un rail selon la norme NF C 15-100 - partie 7-771. Le coffret de reçoit le point de livraison de l'opérateur. Il intègre également un répartiteur permettant d'affecter par brassage, les ressources aux différentes prises de communication du logement.
