Mes favoris

Formation Enseignement technique

DECOUVRIR LA FINALE DES EXPERTS

Un défi passionnant pour enrichir vos connaissances de façon conviviale.

Comment s’est organisé le Trophée 2009


Les 16 candidats sélectionnés pour la Finale des Experts.

Au vu du succès remporté lors de la première édition du Trophée des jeunes talents ELEC en 2007, nous avons souhaité renouveler l’événement en 2009 en organisant cette nouvelle version en 3 phases :

- le Défi Internet
- la Demi-finale / Formation
- la Finale des Experts

Découvrez cette finale en image 

La participation à cet événement a permis aux candidats d’acquérir des compétences complémentaires, de se retrouver en situation réelle de chantier, … Ce fut aussi l’opportunité d’échanger avec des professionnels en activité et de démontrer leur savoir-faire.

Caméra Trophée : Des réactions à chaud sur l’événement 


La Finale des Experts, 15 heures d’épreuves dédiées aux nouvelles technologies


Les zones de travail 3D sérigraphiées

Après avoir franchi le cap de l’épreuve théorique de la demi-finale, les 16 finalistes, dont une candidate, sont revenus à Innoval pour l’étape ultime de ce Trophée, à savoir la Finale des Experts.

Chaque candidat était doté d’une zone de travail 3D sérigraphiée représentant une partie d’une maison d’un village de vacances sur laquelle ils ont eu l’occasion de confronter leur talent en situation réelle de chantier. Les thèmes principaux leur permettant de mettre en avant leurs compétences ont été les suivants :
- Puissance : installation de produits tels que XL3, XL PART, DPX 250, DPX 630
- LCS : Coffrets de communication et prises RJ 45
- In One by Legrand : fonction d’éclairage, de chauffage et de volet roulant ainsi que les commandes de scénario locales et à distance (Axiophone IP)

Retrouvez le sujet en cliquant sur les liens ci-dessous :
Le sujet (PDF)
Les documents ressource :
Je Chiffre et je Vends
XL Pro²
La sérigraphie de zones de travail (PDF)


Zones de travail offertes aux établissements des finalistes


Les zones de travail 3D sérigraphiées.

Les panneaux et les produits (alarme intrusion radio, GTL équipée, appareillage In One by Legrand, …) sur lesquels les élèves ont travaillé durant les épreuves ont été offerts aux établissements des 16 finalistes.

Habillez vous aussi vos zones 3D d’une sérigraphie illustrant l’intérieur d’une maison.

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services Pro

Innoval espace de formation

7 000 m² dédiés à la formation et à l'information. Innoval met à votre service 10 ateliers reproduisant des univers professionnels réels.

Découvrez les ateliers de formation

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro