Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris


Vu d'en haut

HQE, sélectivité totale, IS 232, 150 cellules… la liste est longue pour qualifier le chantier de la tour Gallieni. Point par point Legrand apporte ses réponses.

reportages-chantier-vu-en-intervenants
Sélectivité totale dans un IGH de 23 étages

Pour réaliser l'installation électrique de la tour Gallieni situé à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) il était nécessaire de prendre en compte plusieurs particularités. Pour cette rénovation HQE, Legrand a apporté des informations sur les dégagements calorifiques des composants. En tant qu'IGH, la tour imposait la sélectivité totale des disjoncteurs. Celle-ci fut rendue possible grâce aux différents appareils de protection installés, notamment 13 disjoncteurs DMX et 3 600 nourrices.

Des solutions point par point

Pour des exigences de sécurité, un IS 232 était exigé. Le système de répartition optimisé XL-Part apporte la possibilité de déconnecter les disjoncteurs sous tension mais aussi de rajouter des protections sans câblage. L'absence de câble est également possible grâce à la liaison TGBT – transformateur réalisée avec des CEP de 3 200 A et la présence de canalisations pour permettre la distribution dans les étages.


INTERVENANTS

reportages-chantier-vu-en-intervenants
Les boîtiers de dérivation débrochables contribue
à la continuité de service
  • Entreprise principale : Eiffage Construction
  • Bureau d'études conception : Terrell Technologie
  • Bureau d'études exécution : Sted
  • Installateur : Société Lafon, Groupe THEOS
  • Tableautier : E4i

Système VDI - LCS²

Nouveau LCS²

Découvrez les performances des solutions globales pour réseaux d'information

En savoir +

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³