Contact sec connecté Drivia with Netatmo avec contact maintenu NO livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum
- Ref. 4 121 73
- Drivia with Netatmo
- LEGRAND
Drivia with Netatmo, le contact sec connecté permet de piloter une charge via l'entrée contact sec et de mesurer la consommation du circuit piloté via l'App Home + Control
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Equipé d'une entrée contact sec : 12V= à 30V= ou 230V ~ - U minimum 0,01A - maximum 2A
- Contact maintenu NO/NF - Livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A maximum
- Permet via l'App. Home + Control, de :
- suivre l'historique de consommation du circuit (journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel)
- recevoir des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable
- planifier des scénarios d'allumage et d'extinction des charges associées
- la mise en place d'automatismes via la production solaire - Bornes à vis - 1 module
- Conforme aux normes IEC 60669-2-1, NF EN 60669-2-1 et NF-EN 60669-2-5
Avantages
- Pilotage NO/NF des bornes de recharge pour véhicules électriques telles que Green'up Premium ou tout autre appareil équipé d'une entrée contact sec (gestionnaire chauffage, système d'aération/ventilation, système d'arrosage, pompe à chaleur...)
- Compatible avec les assistants vocaux
- Compatible avec les produits with Netatmo et avec l'App. Home + Control
Les + installation
Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté, référence 412172) - Accepte le passage du peigne d'alimentation
Les + utilisation
Permet de piloter tous types de charges via leur entrée "contact sec" soit en heures creuses/heures pleines ou en ON/OFF (temps réel ou programmé)
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour connecter le contact sec, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control
- Ne gère pas les "ouvrants" (volet, portail)
- Nécessite une protection de type disjoncteur ou fusible 2A
Information sur la gamme
Drivia with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.592-593 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03387EN-01 (Connected Dry contact).pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03387FR-01 (Contact sec connecté).pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12973_FR (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE12973_EN (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ÉCOSYSTÈME Drivia : amplifier la performance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation CA 50 Hz 100-240V
- Tension d'alimentation CA 60 Hz 100-240V
- Type de tension d'alimentation AC
- Nombre d'entrées numériques 1
- Nombre de sorties numériques 1
- Entrées numériques configurables Non
- Sorties numériques configurables Non
- Courant d'entrée au signal 1 0.5mA
- Tension admissible à l'entrée 0-240V
- Type de tension d'entrée AC
- Type de sortie numérique Relais
- Tension admissible à la sortie 5-250V
- Type de tension de sortie AC/DC
- Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Non
- Nombre d'interfaces matérielles Wireless 1
- Avec interface optique Non
- Protocole pris en charge pour TCP/IP Non
- Protocole pris en charge pour PROFIBUS Non
- Protocole pris en charge pour CAN Non
- Protocole pris en charge pour INTERBUS Non
- Protocole pris en charge pour ASI Non
- Supporte le protocole KNX Non
- Supporte protocole Modbus Non
- Protocole pris en charge pour Data-Highway Non
- Supporte le protocole DeviceNet Non
- Protocole pris en charge pour SUCONET Non
- Protocole pris en charge pour LON Non
- Protocole pris en charge pour PROFINET IO Non
- Protocole pris en charge pour PROFINET CBA Non
- Protocole pris en charge pour SERCOS Non
- Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Non
- Protocole pris en charge pour EtherNet/IP Non
- Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Non
- Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Non
- Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Non
- Protocole pris en charge pour PROFIsafe Non
- Protocole pris en charge pour SafetyBUS p Non
- Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Non
- Standard radio Bluetooth Non
- Standard radio WLAN 802.11 Non
- Standard radio GPRS Non
- Standard radio GSM Non
- Norme de communication mobile 3G (UMTS) Non
- Maître IO-Link Non
- Composants système Non
- Classe de protection (IP) IP3X
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Temps de retard en cas de changement de signal 200-300ms
- Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé Non
- Convient pour montage sur barres profilées Oui
- Montage mural/direct possible Non
- Encastrement frontal possible Non
- Montage sur rack possible Non
- Adapté aux fonctions de sécurité Non
- SIL conformément à IEC 61508 Sans
- Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans
- Matériel associé (Ex ia) Non
- Matériel associé (Ex ib) Non
- Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
- Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
- Largeur 17.8mm
- Hauteur 95.9mm
- Profondeur 71mm
- EAN/Gencode 3414972324885
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Maîtriser l’efficacité énergétique afin de réduire les dépenses - PR1203
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning : Introduction au tableau électrique connecté - AF0302
- E-learning Legrand : Le contact sec connecté - AF0308
- E-learning Legrand : Branchés SOBRIÉTÉ - AF0804
- E-learning Legrand : Home + Control : visualiser et contrôler la maison - AF0206
- E-learning Legrand : Home + Control : optimiser les consommations et suivre son autoconsommation - AF0207
- E-learning Legrand : Home + Control : ajuster les réglages et optimiser l’efficacité énergétique - AF0208
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Utilisation des produits
Contact sec connecté Drivia with Netatmo avec contact maintenu NO livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste