Module Control pour installation connectée Drivia with Netatmo

Drivia with Netatmo, le module control permet de connecter une installation afin de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal

120,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé d'un module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz
  • Connexion par bornes à vis
  • Consommation : 2W maximum
  • 2,5 modules 17,5mm
  • Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés

Les + installation

- S'installe dans le tableau électrique
- Accepte le passage de peigne d'alimentation

Les + utilisation

Permet de créer un réseau d’équipements connectés en radio et a pour fonction de passerelle avec le réseau IP via une liaison Wi-Fi

Recommandations / restrictions d’usages

  • Connexion Wi-Fi 2,4GHz requise
  • A commander impérativement pour toute installation connectée

Information sur la gamme

Drivia with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
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
Utilisation des produits

Pour mesurer la consommation d'énergie d'un logement et respecter les obligations de la RE2020, notamment l’objectif de performance énergétique, découvrez le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo. Idéal en neuf comme en rénovation, cette solution domotique permet à vos...
En savoir plus

Domotique et maison connectée

L’application Home + Control permet à vos clients de visualiser leur consommation d’énergie en euros et en kWh (kilowatt heure). Voici comment ils doivent procéder pour afficher l’historique des données sur leur smartphone, appareil par appareil.
En savoir plus

Installation de mes produits connectés

Pour installer le compteur, vous devez d’abord avoir installé le disjoncteur de protection sur une rangée du tableau. Vous pouvez ensuite venir y installer le compteur juste à côté dans lequel vous connectez le cordon des transformateurs de courant. Enfin, reliez les deux modules à...
En savoir plus