
Accompagner la mobilité avec les outils pour réussir ses projets depuis son smartphone
Toutes les études concourent à faire le constat de la croissance exponentielle des équipements mobiles, de type smartphone notamment. La France n'est pas en reste et se situe au même niveau que les Etats-Unis ou la Chine. Le succès de la mobilité est tout autant dû à la technologie des appareils qu'à la richesse des applications et à leur intuitivité de navigation.
Les français de plus en plus « fans » des nouvelles technologies mobiles
Déjà à ce jour plus de 85% des Français possèdent un mobile. Les smartphones sont en train de bouleverser les niveaux d'équipement avec un mobile sur 4 bénéficiant déjà de ce format et surtout un téléphone mobile sur 2 qui sera acquis en 2011 en France sera un smartphone. En 10 ans, Internet a fait sa 2ème révolution et que ce soit sous iOS ou Android (les 2 systèmes d'exploitation qui ont le plus de succès en France), les Français ont le réflexe du mobile pour leurs usages professionnels ou personnels. Les tablettes arrivent également sur ce marché de la mobilité et, même si leur réussite est indéniable auprès des plus addictes de nouvelles technos, une clarification des formats, des OS, des fonctionnalités … (y compris par rapport aux Ultra-portables ou Notebook) doit se concrétiser pour assurer leur succès
« démocratique ».

Les usages professionnels et personnels sur smartphone
Que ce soient les professionnels dans le cadre de leurs activités ou les particuliers pour leurs loisirs ou leurs projets, les possesseurs de smartphone l'utilisent majoritairement pour se connecter à Internet ou pour faire une recherche sur un moteur (plus de 80% au moins une fois par semaine). Les forfaits « illimités » ont assuré le succès de cet usage. Certaines études annoncent que la moitié des usagers regarde des vidéos et plus de 60% se connectent à un réseau social… sans oublier la photo qui serait le premier usage chez les particuliers. Mais les smartphones tout comme l'étaient déjà les premières générations de mobiles restent également de très bons moyens pour écouter la musique de son choix, envoyer des SMS ou MMS … et bien sûr téléphoner ! Une différence majeure qui fait l'objet d'âpres « bagarres » entre iPhone et Android est la mise à disposition d'applications pratiques, ludiques, ou dédiées aux professionnels.

Les nouveaux services Legrand disponibles sur smartphone
Le premier e-catalogue Legrand pour smartphone a été mis à disposition des professionnels dès 2008. Depuis, Legrand a poursuivi son avance pour permettre à tous les métiers « des infrastructures électriques et numériques » de disposer de cet outil incontournable sur son smartphone : il existe une application iOS téléchargeable sur l'Apple store et dès ce mois-ci le e-catalogue est disponible sur Internet dans une version optimisée pour tous mobiles et qui s'adapte automatiquement au format de votre smartphone. De plus, dès ce mois-ci également, un nouveau site « m.legrand.fr » est accessible depuis tous les mobiles avec une navigation et des écrans optimisés. Tous les « essentiels (nouveautés, contacts, vidéos, envoi de documents pdf sur son PC fixe, et bien sûr accès au e-catalogue mobile … ) sont disponibles 24h sur 24 en tous lieux où le réseau passe. Enfin, à destination des particuliers, le nouveau configurateur « mamaison.legrand.fr » est développé en technologie mobile pour pouvoir, depuis son iPhone, réaliser son projet de maison, l'aménager, et recueillir le panier chiffré de solutions électriques correspondant à ses choix.
- Professionnels : accédez à tous les services disponibles sur smartphone
- Particuliers : découvrez le configuateur Ma maison Céliane pour smartphone
Juillet 2011

