
Alpes Technologies,
améliore la qualité de l'énergie
et réduit la consommation
Concourir à l'efficacité énergétique :
Les solutions proposées par Alpes Technologies, nouvelle filiale du Groupe Legrand, viennent compléter l'offre Legrand sur la puissance. Ainsi, avec ses systèmes d'amélioration de la qualité de l'énergie, Alpes technologies enrichit l'offre "pack puissance" qui comprend des disjoncteurs de puissance, des armoires de distribution XL³, des canalisations électriques préfabriquées et des transformateurs HT/BT de Zucchini.
Un savoir faire reconnu par les investisseurs tertiaires et industriels
Alpes Technologies conçoit, produit et commercialise des condensateurs HT/BT fixes, des batteries de compensation automatiques en type standard, H (renforcé), SAH (selfs anti-harmoniques) et FH (filtres harmoniques). L'entreprise de Haute-Savoie propose également des analyseurs de qualité réseaux et des instruments portables de mesure. Outre sa gamme complète – et reconnue mondialement pour sa qualité – Alpes Technologies dispose de technico-commerciaux aptes à faire des mesures sur site. Interlocuteurs uniques, ces professionnels s'engagent sur le résultat et la qualité de la solution technique mise en œuvre.

Des économies qui permettent un amortissement sous quelques mois
La mise en place de batteries de condensateurs Alpes Technologies dans les bâtiments tertiaires et industriels, permet de diminuer la quantité d'énergie réactive fournie par la source et améliore le facteur de puissance de l'installation. Une batterie de condensateurs est un investissement amorti en quelques mois grâce à l'annulation des Kvarh facturés et à la diminution de la puissance souscrite pour un tarif jaune. Pour ces derniers, un mauvais facteur de la puissance de l'installation peut majorer de manière importante la souscription et engendrer une augmentation de la prime fixe jusqu''à 60 %.
La compensation de l'énergie réactive apporte les bénéfices suivants :
- Suppression de la facturation d'énergie réactive qui a lieu entre le 1er novembre et le 31 mars pour les abonnés EDF tarif vert.
- Diminution de la puissance souscrite en kVA pour les abonnés tarif jaune (près de 20 %).
- Diminution des pertes d'énergie active dans les câbles compte tenu de l'intensité véhiculée dans l'installation (près de 3%)
- Amélioration du niveau de tension en bout de ligne.
- Augmentation de la puissance active disponible avec la même installation.

Performances énergétiques des installations
Alpes Technologies propose également des selfs anti-harmoniques et de filtres harmoniques. Pour rappel, les harmoniques peuvent entrainer des destructions de condensateurs et générer des résonances sur le réseau. Ils peuvent être également à l'origine de dysfonctionnements des équipements : ouvertures intempestives de disjoncteurs, perturbation des systèmes automatisés… mais aussi échauffements des câbles, moteurs et transformateurs, etc.
Que ce soit dans un bâtiment industriel ou tertiaire, ces produits permettent de protéger le condensateur et d'accroître la durée de vie de l'installation. Ils empêchent les harmoniques de remonter sur le réseau du fournisseur d'énergie et ils améliorent la performance énergétique de l'installation
En résumé
Création : 1988
Entrée dans le groupe Legrand : 2008
Effectif : 46 personnes
CA 2007 : 10,6 millions d'euros 35 % de la production exportée 2500 MVAR produits par an
ALPES TECHNOLOGIES
P.A.E. Les Glaisins
7, rue des Bouvières – B.P. 332
74943 Annecy-Le-Vieux Cédex
Tél : 33(0) 4 50 64 05 13
Fax : 33(0)4 50 64 04 37
E.mail : com@alpestechnologies.com
Site : www.alpestechnologies.com
Janvier 2009

