Dans un marché du bâtiment en retrait, Legrand réalise de très solides performances, en ligne avec ses objectifs, avec une croissance des ventes (organique et acquisitions) de près de +5 % et des marges et un cash flow libre records
Performance 2023 de premier plan
Croissance des ventes : +0,9% soit +4,7% hors change et Russie
Marge opérationnelle ajustée : 21,0%
Hausse du résultat net par action : +15,6%
Cash flow libre : 1,6 Md€ à 18,8% du chiffre d’affaires, en croissance de +53,0%
Taux de réalisation de la feuille de route RSE : 118% en 2023
Poursuite de l’exécution de la feuille de route stratégique
5 acquisitions sur un an, dont 1 annoncée aujourd’hui
Des fondamentaux efficaces (innovation, pricing power, productivité)
Des investissements ciblés de croissance et d’optimisation de la structure de coûts
Objectifs annuels 2024
Croissance organique et par acquisitions du chiffre d’affaires légèrement ...