Mes favoris

L'actualité de Legrand France Le Lab by Legrand
Le Lab by Legrand

Le lab by legrand :
vivre une nouvelle expérience design avec tous

Le groupe Legrand est souvent cité comme innovateur, tant dans ses solutions que dans ses moyens de les faire connaître. Depuis quelques années les outils digitaux (sites, e-catalogues, applications …) ont permis aux marques du groupe Legrand d’être au plus proche des attentes de tous ses clients. La direction commerciale du groupe a voulu innover également en matière de « contact réel ». Depuis le 10 décembre, un nouveau lieu, LE LAB BY LEGRAND, situé au 38 rue du Bac à Paris-7ème, est ouvert aux professionnels comme aux particuliers pour découvrir les collections d’interrupteurs haut de gamme des marques Legrand, Arnould et BTicino.


Un showroom destiné à tous les professionnels et aux particuliers

Autant lieu de découverte, d’échange, de service, LE LAB BY LEGRAND, est fait pour surprendre, car unique par son positionnement. C’est en effet un lieu destiné exclusivement à la découverte des collections d’interrupteurs des marques du groupe Legrand. Prêt à accueillir tous les professionnels du résidentiel : Architectes, Décorateurs, Designers, Installateurs,
LE LAB BY LEGRAND fait le pari que ce sera également un lieu d’échange entre ces professionnels et leurs clients particuliers qui ont un projet immobilier en vue ou en cours de réalisation. Les professionnels sauront y trouver les services dédiés à leurs « besoins métier » grâce à la présence de Florence Gérard qui dirige ce showroom. Les particuliers, en prenant rendez-vous avec leur professionnel, pourront échanger concrètement sur leurs projets et faire leurs choix, pour coller au mieux de leurs goûts, de l’usage de chaque pièce, en ayant sous les yeux et « sous les doigts » le meilleur des collections des 3 grandes marques du groupe Legrand.

Collections-interrupteurs

Un lieu d’exception marqué par son style contemporain

L’architecte à qui Legrand a confié l’orchestration de la mise en espace et de la mise en lumière du LAB BY LEGRAND, Véronique Laurent, est la mieux placée pour en parler :
« Le lieu se veut contemporain, sans excès ; l’espace feutré, presque doux, véhicule des aspects technologiques d’où l’utilisation de l’inox brossé et du verre lumineux. L’emploi équilibré du bois et de la laque qui se répondent d’un espace à l’autre et le parti pris lumière sont essentiels dans cette composition. » LE LAB BY LEGRAND incarne ainsi pleinement les valeurs de savoir-faire, d’exception, de créativité et d’expertise qui lui ont été assignées et les collections Céliane de Legrand, Art d’Arnould et Axolute de BTicino en sont les ambassadrices. A chaque visiteur de s’approprier ce lieu pour que sa visite allie le plaisir de la découverte et la satisfaction de pouvoir toucher l’interrupteur qui habillera sa résidence.

Interieur-Le-Lab-By-Legrand

Ce qu’il faut savoir :

  • - Le LAB BY LEGRAND est ouvert du lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi, de 10h à 19h
  • - Le LAB BY LEGRAND est situé au 38 rue du bac à Paris 7ème

    Plan-accés-Le-Lab-by-Legrand

Janvier 2012

vitrine-Le-Lab-by-Legrand
 

Le Groupe Legrand

Site www.legrand.com

Découvrez le Groupe Legrand, son implantation mondiale, ses chiffres clés et accédez au rapport annuel, au bilan chiffré….

Accédez au site du Groupe Legrand

Nos valeurs

Innovation

Innovation

Plus de 4000 brevets, au service de la création de valeur pour l'ensemble de la chaîne économique….

Découvrez nos valeurs

L'espace finances

Espace Finances Groupe

Notre métier, nos perspectives, notre histoire, le management, les chiffres clés

Découvrez notre espace finances