
Le solaire photovoltaïque en France
au zénith de sa croissance
Grâce au soutien du marché de l’installation de panneaux photovoltaïques intégrés aux bâtis, par un prix de vente du KWh au fournisseur d’électricité particulièrement intéressant, le succès de cette technologie d’énergie renouvelable repositionne la France à la 7ème place mondiale des capacités installées. Un marché légitime pour les professionnels historiques (installateurs, distributeurs et fabricants) de l’installation électrique résidentielle et tertiaire.
LA PHOTO DU MARCHE DU PHOTOVOLTAÏQUE
Même si la France reste loin des leaders mondiaux de l’énergie solaire photovoltaïque que sont l’Allemagne et l’Espagne avec moins de 0,01 % de notre électricité produite par les panneaux de silicium, le marché est en pleine croissance. La capacité installée en 2009 a plus que doublé, avec une estimation de 268 MW à fin 2009 à comparer aux 105 MW installés en 2008. Résultat : l’Hexagone occupe désormais la 7ème place au niveau international. (Source : cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers).
Selon ERDF qui exploite près de 95% du réseau de distribution français, les installations photovoltaïques raccordées au réseau métropole à fin septembre 2009 sont dominées par celles dont la puissance est inférieure ou égale à 3 KWc (27665 installations qui produisent près de 60 MW), puis par celles dont la puissance est comprise entre 10 et 100 KWc (1238 installations qui produisent près de 44 MW).
Il y a actuellement approximativement 34340 systèmes photovoltaïques en attente de raccordement en France, soit 1 659MW de puissance supplémentaire à installer.

Capacité installée en MW, du parc français de systèmes photovoltaïques.
Source : SER-ENR
UN MARCHE PORTEUR POUR LES INSTALLATEURS
Sur les cinq prochaines années, les spécialistes anticipent une croissance à deux chiffres pour l’ensemble du secteur et la filière française photovoltaïque devrait ainsi employer près de 15.000 personnes en France d'ici à 2012 : environ 7000 dans le domaine de la fabrication et près de 8000 pour l’installation et la commercialisation.
Legrand a donc décidé de proposer à ses partenaires installateurs et distributeurs de nouvelles solutions pour leur permettre d’aborder ce nouveau marché avec dynamisme et tranquillité. Une offre courte et fiable, couvrant les besoins tertiaires et résidentiels (voir ci-dessous), accompagnée des services essentiels à la réussite, tels que logiciel d’étude ou formations.

DES SOLUTIONS « SECURITE » POUR DES INSTALLATIONS JUSQU'A 500 KWc
Pour les installations tertiaires Legrand propose des onduleurs jusqu’à 14KWc et des composants de protection et de coupure pour la partie courant continu, comme pour la partie courant alternatif et bien sûr les coffrets étanches. L’accent est mis sur la sécurité avec des connections de type MC4 qui fiabilisent le raccordement sur la durée et la possibilité d’installer des coups de poing d’arrêt d’urgence pour assurer la coupure immédiate.
Pour les installations résidentielles Legrand propose sous une seule référence un ensemble comprenant coffrets, protections et onduleur permettant une installation type de 3KWc. En complément, pour des installations à la carte, les 3 fonctions sont commercialisées séparément. Bien sûr, là encore, les installateurs pourront rassurer leurs clients avec des connections « MC4 » à tenue hautement fiabilisée.
En savoir plus sur le marché de l’énergie solaire et ses évolutions :
EPIA : www.epia.org
INES : www.ines-solaire.com/a>
SER : www.enr.fr
HESPUL : www.hespul.org
ADEME : www.ademe.fr
En savoir + sur l'offre Legrand

