
Partager nos convictions
sur les économies durables
En étant présent sur les principaux salons nationaux qui permettent de rencontrer, d'écouter les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, Legrand souhaite proposer des solutions personnalisées pour chaque projet en matière d'efficacité énergétique.
UNE STRATEGIE DURABLE POUR DES ECONOMIES CHIFFRABLES
Legrand a toujours été force d'innovation pour apporter des solutions respectueuses de l'environnement depuis la production jusqu'à l'utilisation. En 2010, Legrand est capable de proposer des systèmes, qui à tous les niveaux d'une installation électrique, peuvent faire économiser tant sur le budget consommation d'énergie, que sur les rejets de CO². Ce sont par exemple de nouveaux blocs de sécurité pour bâtiments HQE/BBC neufs qui génèrent une économie de 600€ d'électricité et de 900 kg d'équivalent CO² (pour une installation de 250 blocs), ou bien une nouvelle gestion de l'éclairage qui, elle, va permettre une économie de 1780€ d'électricité et de 2500 kg d'équivalent CO² (pour un bâtiment de 2000 m²)… D'autres innovations dans les domaines de la protection et de la distribution électriques ou de la compensation d'énergie réactive apportent à tout investisseur soucieux de performance énergétique, des réponses et des économies supplémentaires : à découvrir :
en cliquant ici

ECHANGER ET PARTAGER AUTOUR DE PROJETS
Sur les salons auxquels Legrand participe, les moyens mis à disposition de ses clients se concentrent sur leur aptitude à répondre à leurs exigences de réponses personnalisées et de découverte de nouvelles solutions pour faire la différence en matière de qualité et de rentabilité de leurs investissements ;
- Des équipes techniques et commerciales pour écouter, dialoguer, proposer des solutions individualisées et créatrices de valeur pour les projets.
- Des supports adaptés à la libre prise de connaissance ou aux échanges.
- Des participations à des tables rondes

LES SALONS AUXQUELS LEGRAND PARTICIPE EN 2010
Le SISEG, Salon de l'Environnement de Travail qui présente l'ensemble des solutions, innovations et équipements pour améliorer l'outil de travail des entreprises :
les 16, 17 et 18 mars à Paris Porte de Versailles.
Le Salon de la Prescription du bâtiment, qui à l'occasion du Congrès de l'UNTEC, permet la rencontre entre professionnels, les échanges techniques, le travail sur les projets :
du 19 au 21 mai à l'Espace Paris Est Montreuil.
EQUIPMAG, le rendez-vous pour l'équipement des magasins entre les enseignes, distributeurs, commerçants, architectes, designers, agenceurs, industriels :
du 21 au 23 septembre à Paris Porte de Versailles.
Le Salon des maires et des Collectivités Locales, le rendez-vous des acteurs de la commande publique, de leurs partenaires institutionnels et des prestataires spécialisés dans la gestion, les services, l'aménagement et le développement des collectivités territoriales :
du 23 au 25 novembre à Paris Porte de Versailles.
Le SIMI - Constructéo est le salon de l'immobilier d'entreprise en France. Il permet de découvrir l'offre immobilière et foncière françaises, les services à l'immobilier comme à l'entreprise, l'offre de bureaux, de logistique et d'activités, et l'immobilier de commerce :
du 1er au 3 décembre 2010 à Paris Palais des Congrès
En savoir + sur la présence de Legrand aux salons professionnels 2010
F?ier 2010

