
Recharge des véhicules électriques : les innovations Green'up
A peine ses premiers pas réalisés, le marché de la recharge de véhicules électriques montre déjà des besoins de nouvelles orientations en terme de produits comme de services. Legrand en tant que fabricant à la pointe des solutions « éco-durables » montre sa capacité d'écoute et de réponse pragmatique en proposant de nouvelles pistes au service des utilisateurs et avec le concours des installateurs électriciens.
Les nouvelles prises Green'up Access pour maison individuelle et parking collectif
En plus des bornes de recharge de type Premium (avec prise de sécurité à éclips EV Plug, en mode 3), permettant de recharger sa voiture complètement et rapidement (en 2 heures environ) et d'avoir un fil pilote pour assurer la communication entre le véhicule et par exemple un écran tactile domotique pour la gestion à distance, il apparaît comme évident de pouvoir disposer de prises plus simples pour multiplier le nombre de connections dans une résidence ou comme premier niveau d'équipement. Legrand propose donc dorénavant deux prises Green'up Access, l'une en encastré et l'autre en saillie.
Ces 2 prises murales « Green'up Acces » sont destinées à la recharge quotidienne et en toute sécurité des véhicules électriques livrés en mode 2 (véhicules légers et hybrides 1ère génération) pour les lieux de vie de type maison individuelle, box ou parking d'immeubles d'habitations. Elles sont étanches pour une pose en extérieur et dispose d'une prise 2 P+T à éclips permettant une recharge en 7 heures environ. Grâce à leur dispositif de détection fiche / prise, l'association avec une fiche Green'up Access permet le déclenchement de la puissance maximum (3,2 kW) et garantit ainsi une recharge sécurisée plus rapide qu'avec une prise traditionnelle. Il est conseillé de prévoir un câble BUS pour une évolution éventuelle vers la borne Green'up Premium communicante.


Les installateurs Green'up Legrand
La pose d'une prise ou d'une borne pour recharge de véhicule électrique présente des risques réels et nécessite sa réalisation par un professionnel formé aux spécificités de ce type d'installation. Il en est de même pour le contrôle de la qualité et de la sécurité qui répondra en tous points aux normes en vigueur (NFC 15-100).
De plus, les fabricants de véhicules électriques veulent pouvoir mettre en relation l'acquéreur d'une automobile neuve avec un électricien apte à installer une prise ou une borne de recharge dans les règles de sécurité.
Enfin, les promoteurs, investisseurs, collectivités envisageant la mise en place d'une solution de recharge pour véhicules électriques, souhaitent pouvoir se référer à un électricien garantissant une installation conforme aux normes.
Pour ce faire, Legrand propose aux électriciens de devenir installateurs référents Green'up. Une formation spécifique leur permettra de conseiller le client final dans ses choix et notamment de contrôler que son installation électrique répond aux critères de sécurité définis par les normes, lois et réglementations en vigueur.
En outre l'installateur Green'up s'engagera sur plusieurs points, dont la prise de contact sous 48 heures, la remise d'un devis d'installation et/ou de mise en conformité de l'installation existante sous 8 jours, la réalisation des travaux d'installation et/ou de mise en conformité de l'installation existante dans un délai n'excédant pas 3 semaines, le suivi et la maintenance de l'installation.
- En savoir plus sur les solutions pour lieux de vies
- En savoir plus sur les solutions pour lieux de travail
Juin 2012

