Solutions maison

voir vidéo ▶

Vrai/Faux : les détecteurs de fumée sont-ils obligatoires dans tous les logements ?

Publication le 22 octobre 2018

L’installation d’au moins un détecteur de fumée est obligatoire dans chaque logement depuis le décret du 8 mars 2015. Le respect de cette norme est important pour détecter les fumées et sauver des vies. Chaque année, 250 000 incendies domestiques sont comptabilisés en France, faisant plus de 800 morts.

Vrai/Faux : les détecteurs de fumée sont-ils obligatoires dans tous les logements ?

Questions fréquentes

Comment installer le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ?


Vous pouvez installer vous-même le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo. Pour l'installation, il vous faut : Un réseau wi-fi privé Un smartphone ou une tabletteLe Détecteur de Fumée Intelligent détectera la fumée et sonnera même si le réseau Wi-Fi n'est pas configuré. Néanmoins,... En savoir plus

Le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo détecte-t-il aussi le monoxyde de carbone ?

Le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ne détecte pas le monoxyde de carbone. Il n'est pas recommandé d'avoir un produit deux en un car l'emplacement idéal d'un détecteur de fumée n'est pas le même que celui d'un détecteur de monoxyde de carbone. Un détecteur de fumée doit être... En savoir plus

Qu'est-ce qu'une maison intelligente fonctionnant avec la domotique ?

La domotique est l’ensemble des objets connectés et des applications qui transforment votre maison en un logement intelligent, prêt à vous faciliter la vie dans tous les domaines du quotidien. En savoir plus

Quel est le meilleur visiophone filaire ?

Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences. En savoir plus

Quel disjoncteur pour les chaudières gaz, fioul, bois, granulés ou électrique ?

La norme NF C 15-100 précise les conditions de protection électrique du circuit de la chaudière. Qu’elle soit électrique, au gaz, bois ou fioul, la chaudière doit disposer d’un raccordement au tableau électrique qui lui soit dédié. Ce circuit fait partie de la catégorie des circuits... En savoir plus

À quoi sert un objet connecté et comment améliore-t-il le quotidien ?

Parce qu’il dispose d’une connexion sans fil à Internet, un objet connecté peut être piloté ou programmé à distance depuis une application pour smartphone ou tablette. Il peut aussi envoyer, recevoir et traiter des données diverses et variées.
Les domaines d’application des objets... En savoir plus

Comment activer l’option variation de mon interrupteur d’éclairage connecté ?

Pour activer l'option variateur sur votre interrupteur d’éclairage connecté, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control en sélectionnant "Gérer ma maison". Choisissez l'interrupteur concerné et activer l’option variateur de lumière. Une fois l'option variateur activée... En savoir plus