Borne de raccordement Nylbloc - 10 mm² - 57 A - 12 bornes - blanc
Ref. 0 984 22
Niveau
Permet de brancher sans risque deux fils électriques entre eux
Lire la suite4,20€
Prix conseillé TTC
Vue d'ensemble
Barrette de 12 dominos électriques pour fil rigide et souple
- Livrées par barrettes de 12 bornes séparables, permettant de raccorder plusieurs fils en toute sécurité
- 2 vis par borne, arrivée des fils de chaque côté de la borne
- Vis ''imperdables'' : entièrement dévissées, elles restent dans leur logement
- Pour utilisation 250 V maxi
- Capacité : 10 mm²
- Intensité maxi : 57 A
Caractéristiques techniques
Marque
-
Legrand
Composition
Barrette de 12 bornes séparables
Caractéristiques produit
Capacité : 10 mm²
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
TéléchargerFaites appel à un électricien certifié
TrouverNormes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
NF - 650672A
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation