Trouvez vos interrupteurs à voyants témoins ou lumineux

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Interrupteur ou va-et-vient lumineux Altège finition Neige

Repérez-vous, même dans l’obscurité avec cet interrupteur lumineux Altège et son sytème Easy Led qui vous permettra de choisir sa fonction, lumineux ou témoin, en fonction de son branchement. 
Si vous le souhaitez cet interrupteur peut également fonctionner en va-et-vient s’il est associé à un autre interrupteur. 
Trois finitions sont disponibles pour ce produit : Neige, Nuit et Nuage. Une plaque de finition Altège, mate ou brillante, avec sa barrette, pourra également habiller votre produit. 

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Interrupteur ou va-et vient lumineux Céliane Soft Blanc

Grâce à l’interrupteur lumineux Céliane vous pourrez vous repérer dans le noir, le voyant de celui restant constamment allumé. Il peut se transformer en va-et-vient s’il est associé à un autre interrupteur.
Sa touche Soft est douce, souple et silencieuse. 
Cet interrupteur est disponible en trois coloris : blanc, Graphite et Titane. Puis, après avoir choisi la couleur de votre enjoliveur, vous pourrez choisir une plaque de finition parmi une large gamme de couleurs et de matières afin que votre interrupteur s’adapte au mieux à votre décoration intérieure. 

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant lumineux dooxie blanc

Grâce à son voyant lumineux de couleur bleue, l’interrupteur dooxie vous permettra de vous déplacer en toute sécurité, même dans le noir. Son installation est simple et son design est moderne. 
Ce produit est disponible en trois coloris : blanc, noir et aluminium. Pour personnaliser votre produit et l’adapter parfaitement à la décoration de votre maison, vous pourrez choisir une plaque de finition dooxie de la couleur et de la forme de votre choix.

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Interrupteur ou va-et-vient lumineux avec voyant Mosaic blanc

L’interrupteur lumineux Mosaic vous permettra de vous déplacer en toute sérénité, localisez-le dans l’espace grâce à son voyant lumineux, fourni avec le produit.  
Le système Easy Led de Mosaic vous permet de choisir la fonction lumineuse de votre interrupteur en adaptant le branchement à vos envies. 

L’interrupteur est très facile à installer et existe en deux coloris, comme toute la gamme Mosaic : blanc et noir. Vous pourrez également compléter votre produit avec une plaque de finition de cette même gamme. 

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Interrupteur ou va-et-vient lumineux Plexo apparent - Gris

Cet interrupteur de la gamme d’appareillage étanche et résistante Plexo vous permettra de vous diriger dans l’obscurité. Grâce à son voyant lumineux, vous pourrez le repérer facilement. 
Ce produit, destiné à être installé dans des caves, des garages mais aussi complètement en extérieur dans des terrasses ou des jardins, est adapté aux environnement humides et poussiéreux. 
Avec son boîtier en saillie, cet interrupteur est complet et son installation est rapide. 

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Interrupteur ou va-et-vient lumineux Appareillage Saillie - Blanc

L’interrupteur Appareillage Saillie vous permettra, à l’aide de son voyant lumineux, de vous repérer dans le noir et de vous déplacer en toute sérénité. 

Cet interrupteur peut être simple ou en va-et-vient, selon si vous souhaitez l’associer ou non à un autre interrupteur. 
Ce produit de couleur blanche, qui ne nécessite pas de boîte à encaster, s’installe facilement et s’accorde parfaitement avec les moulures et les plinthes électriques de votre intérieur. 

Interrupteur témoin

Le voyant témoigne que l’éclairage est allumé. Pour disposer de la fonction témoin sur cet interrupteur, la présence du neutre est nécessaire. L’installation se fait donc en 3 fils.

Interrupteur ou va-et-vient témoin Altège finition Neige

Cet interrupteur simple ou va-et-vient encastré avec son voyant témoin vous permettra de savoir si l’éclairage fonctionne. Lorsque celui-ci sera allumé, le voyant le sera également.

Cet enjoliveur est disponible en trois finitions : Neige, Nuage et Nuit. Vous pourrez par la suite compléter votre interrupteur avec une plaque de finition Altège de votre choix, mate ou brillante.

Interrupteur témoin :

le voyant témoigne que l’éclairage est allumé. Pour disposer de la fonction témoin sur cet interrupteur, la présence du neutre est nécessaire. L’installation se fait donc en 3 fils.

Interrupteur ou va-et-vient témoin Céliane Soft Blanc

Interrupteur simple ou va-et-vient s’il est associé à un autre interrupteur, ce produit vous indiquera si l’éclairage est allumé ou éteint grâce à son voyant témoin.

Sa touche « Soft » est souple et silencieuse.

Ce produit est disponible en trois coloris : Titane, Graphite et blanc. Vous pourrez ensuite l’associer à la plaque de finition de votre choix parmi un large panel de couleurs et de matières.

Double interrupteur témoin Céliane Soft Blanc

Le voyant témoin sur l’interrupteur Céliane vous indiquera si l’éclairage de la pièce est allumé ou éteint.

Ses deux touches « Soft » sont discrète et design.

Ce produit est disponible en trois coloris : Titane, Graphite et blanc. Vous pourrez ensuite le personnaliser en choisissant la plaque de finition de votre choix parmi une large gamme de couleurs et de matières.

Interrupteur témoin

Le voyant témoigne que l’éclairage est allumé. Pour disposer de la fonction témoin sur cet interrupteur, la présence du neutre est nécessaire. L’installation se fait donc en 3 fils.

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant témoin dooxie blanc

Grâce à cet interrupteur témoin, simple ou va-et-vient selon votre besoin, vous pourrez commander les lumières de votre maison et connaître leur état d’allumage.

Le voyant lumineux de cet interrupteur est de couleur bleue.

Ce mécanisme est disponible en trois couleurs : aluminium, blanc et noir. Pour compléter votre produit, choisissez une plaque de finition monoposte carrée ou ronde de la couleur de votre choix, selon vos envies et la décoration de votre intérieur.

Interrupteur témoin

Le voyant témoigne que l’éclairage est allumé. Pour disposer de la fonction témoin sur cet interrupteur, la présence du neutre est nécessaire. L’installation se fait donc en 3 fils.

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant témoin Mosaic blanc

Cet interrupteur témoin, utilisant le mécanisme Easy Led, vous permettra de contrôler et de connaître l’état de l’allumage des pièces de votre maison.

Le voyant est fourni avec le mécanisme.

En fonction de son branchement, vous pourrez choisir entre un interrupteur lumineux et un interrupteur témoin. Pour qu’il témoigne de l’état de l’allumage, il faudra brancher le Neutre sur l’interrupteur.

Cet interrupteur, comme toute la gamme Mosaic, est décliné en deux teintes : blanc et noir mat. Il vous faudra compléter par la suite votre produit par une plaque de finition, elle aussi, blanche ou noire.

Interrupteur témoin

Le voyant témoigne que l’éclairage est allumé. Pour disposer de la fonction témoin sur cet interrupteur, la présence du neutre est nécessaire. L’installation se fait donc en 3 fils. 

Interrupteur ou va-et-vient témoin Plexo apparent - Gris

L’interrupteur témoin Plexo, simple ou va-et-vient selon vos besoins, vous permettra de savoir si votre éclairage extérieur est allumé ou éteint grâce à son voyant témoin. 

Cet appareil est complet et s’installe facilement et rapidement. 

Etanche et de couleur grise, il s’adaptera parfaitement à votre installation extérieure, son isolation étant totale. Vous pourrez par exemple l’installer dans un garage, un parking, une terrasse, un jardin, etc.

Interrupteur témoin

Le voyant témoigne que l’éclairage est allumé. Pour disposer de la fonction témoin sur cet interrupteur, la présence du neutre est nécessaire. L’installation se fait donc en 3 fils. 

Interrupteur ou va-et-vient témoin Appareillage Saillie - Blanc

Cet interrupteur témoin, simple ou va-et-vient selon le circuit électrique que vous souhaitez créer, témoignera, grâce à son voyant, de l’état d’allumage de votre éclairage intérieur. 

Ce produit en saillie s’installe facilement, sans boîte à encastrer. Vous n’aurez pas non plus besoin d’ajouter un cadre ou une plaque de finition ; le produit est complet et prêt à être installé. 
Grâce à sa finition blanche, simple et discrète, l’interrupteur témoin Appareillage Saillie s’intégrera facilement dans n’importe quelle pièce de votre maison.  
 

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Poussoir lumineux Altège - finition Neige

L’interrupteur poussoir Altège vous permettra de contrôler et de commander les éclairages de votre maison. Sa fonction lumineuse et son voyant permettent de le repérer dans la pièce.

Ce poussoir existe en deux teintes : Neige et Nuage. Vous pourrez y associer la plaque de finition de votre choix parmi de nombreux coloris et matières.  

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Poussoir lumineux Céliane Soft Blanc

L’interrupteur à bouton poussoir Céliane vous permettra de commander la lumière dans la pièce. Vous pourrez également repérer la commande dans un environnement sombre grâce à son voyant lumineux. 

Sa touche Soft vous permet de contrôler l’éclairage en douceur. 
Ce poussoir est disponible en trois couleurs : blanc, Graphite et Titane et vous pourrez compléter votre produit avec la plaque de finition de votre choix. Ainsi, cet interrupteur personnalisé s’adaptera parfaitement à la décoration de votre intérieur. 

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Poussoir simple avec voyant lumineux dooxie blanc

Ce poussoir dooxie vous permettra de commander l’éclairage d’une pièce de votre maison. Grâce à son voyant lumineux de couleur bleue, vous pourrez le repérer même dans l’obscurité.

Très facile à installer et design, ce produit est très pratique. 

Cet interrupteur poussoir est disponible en trois coloris : blanc, noir et aluminium. Vous pourrez compléter le produit avec la plaque de finition dooxie de votre choix, carrée ou ronde.

Poussoir simple avec voyant lumineux et marquage sonnette dooxie blanc 

Ce bouton poussoir avec voyant lumineux et marquage sonnette dooxie vous permettra d’actionner une sonnette d’appel (à relier à un carillon). Ce produit simple, moderne et connecté est équipé d’un voyant lumineux qui permet de le repérer même dans le noir.

Ce poussoir est disponible en deux coloris blanc et aluminium et s’adaptera parfaitement à l’appareillage installé à l’intérieur de votre maison. Pour le personnaliser, vous pourrez y ajouter la plaque de finition dooxie de votre choix. 
 

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Poussoir lumineux avec voyant Mosaic Easy-Led – blanc

Ce bouton poussoir vous permet de contrôler l’éclairage. Grâce à son voyant lumineux, vous pourrez facilement le repérer, même dans un espace sombre et peu éclairé. 

Le système Easy-Led de Mosaic vous permet de choisir si vous souhaitez que le voyant ait une fonction lumineuse ou une fonction témoin. Quel que soit votre choix son installation est simple et rapide. 

Cet interrupteur poussoir existe en deux teintes : blanc et noir mat. A vous de choisir celui qui s’accordera le mieux avec votre intérieur. De plus, une plaque de finition, noire ou blanche selon vos envies, pourra compléter le produit.

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Poussoir lumineux Plexo apparent - Gris

Ce bouton poussoir de couleur grise vous permet de contrôler l’éclairage. Son voyant lumineux vous permet également de le repérer même dans l’obscurité. Ainsi, vous pourrez vous déplacer en toute sécurité. 

Ce produit, complet et simple à installer, est parfaitement adapté aux extérieurs. En effet, il est étanche et résiste aux environnements poussiéreux et humides.

Interrupteur lumineux

Le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité. 
La fonction lumineuse de cet interrupteur ne nécessite que deux fils. 

Poussoir lumineux Appareillage Saillie - blanc

Ce bouton poussoir de couleur blanche équipé d’un voyant lumineux vous permettra de vous déplacer dans l’obscurité en toute sécurité. En effet, il vous permettra de repérer la commande. 

De plus, il s’agit d’un produit complet qui ne nécessite pas d’achats supplémentaires. 
Son installation est très simple, vous n’aurez pas besoin de boîte à encastrer pour le poser et il est livré avec un cadre pour pose en saillie. 
Enfin, grâce à sa finition blanche, il s’intégrera parfaitemnt sur tous les murs.