Trouvez vos interrupteurs simplement

Pack de démarrage Céliane™ with Netatmo pour un logement connecté
- Indispensable pour commencer toute installation de logement connecté, ce Pack de démarrage Céliane™ with Netatmo vous permet de contrôler votre maison, par smartphone grâce à l’application Home + Control ou par assistant vocal.
- Éclairages
- Appareils électriques
- Possibilité d’ajouter des interrupteurs connectés pour volets roulants.

Kit extension Céliane™ with Netatmo pour connecter une pièce supplémentaire
À associer avec un Pack de démarrage Céliane™ with Netatmo, ce Kit extension comprend :
- Une prise connectée
- Un interrupteur variateur connecté
- Un interrupteur sans fil connecté, fonctionnant en va-et-vient
Il vous permet de créer un va-et-vient d’éclairage sans fil ou de contrôler à distance de nouveaux appareils électriques.

Interrupteur variateur connecté Céliane™ with Netatmo
Complétez votre installation connectée avec cet interrupteur variateur, qui vous permettra de faire varier l'intensité de la lumière d'une simple pression sur l'interrupteur, depuis votre smartphone grâce à l'application Home + Control ou encore via un assistant vocal.
À associer avec un Pack de démarrage Céliane™ with Netatmo, il s’installe facilement à la place d’un interrupteur existant.

Interrupteur ou va-et-vient Céliane Soft Titane
Ce tout-en-un incontournable peut fonctionner comme un simple interrupteur ou comme un va-et-vient si on l’associe à un second interrupteur.
Sa touche « Soft » est souple et silencieuse.
Choisissez ensuite une plaque de finition parmi une large gamme de matières et de couleurs.

Interrupteur ou va-et-vient Céliane Soft Blanc
L’interrupteur « Soft » tout-en-un s’habille ensuite d’une plaque décorative de la couleur de votre choix.

Multiposte 1 interrupteur + 1 prise Céliane Titane
- Associez votre interrupteur à une prise de courant.
- Une solution gain de place et esthétique.
- 2 interrupteurs, 1 interrupteurs et 2 prises… Composez votre multiposte comme vous le souhaitez !
- Multipostes disponibles en 2, 3 ou 4 postes.

Composez vos interrupteurs avec notre configurateur
Sur le site mon-interrupteur.fr, découvrez notre large choix de combinaisons possibles et créez vos interrupteurs comme vous le souhaitez :
- Types d’interrupteurs : variateur, interrupteur à extinction automatique…
- Finition : métal, blanc, poudré, noir mat, bois, jaune…
- Nombre de postes : simple, double, triple…
- Associez vos interrupteurs à des prises sur un même poste.

Pack de démarrage dooxie™ with Netatmo pour un logement connecté
- Indispensable pour commencer toute installation de logement connecté, ce Pack de démarrage vous permet de contrôler votre maison à distance, par smartphone grâce à l’application Home + Control ou par assistant vocal.
- Éclairages
- Appareils électriques
- Possibilité d’ajouter des interrupteurs connectés pour volets roulants.

Kit extension dooxie™ with Netatmo pour connecter une pièce supplémentaire
À associer avec un Pack de démarrage, ce Kit extension comprend :
- Une prise connectée
- Un interrupteur variateur connecté
- Un interrupteur sans fil connecté, fonctionnant en va-et-vient
Il vous permet de créer un va-et-vient d’éclairage sans fil ou de contrôler à distance de nouveaux appareils électriques.

Interrupteur variateur connecté dooxie™ with Netatmo
- Complétez votre installation connectée avec cet interrupteur variateur, qui vous permettra de faire varier l'intensité de la lumière d'une simple pression sur l'interrupteur, depuis votre smartphone grâce à l'application Home + Control ou encore via un assistant vocal.
- À associer avec un Pack de démarrage, il s’installe facilement à la place d’un interrupteur existant.

Interrupteur ou va-et-vient dooxie Blanc
- Ce tout-en-un incontournable peut fonctionner comme un simple interrupteur ou comme un va-et-vient si on l’associe à un second interrupteur.
- L’interrupteur comme la plaque de finition sont blancs, pour un design simple et moderne qui s’adapte facilement à tous les intérieurs.

Interrupteur ou va-et-vient dooxie Effet aluminium
- Également disponible en Effet aluminium, pour s’adapter au mieux à votre décoration.
- Interrupteur rond et plaque carrée.

Interrupteur ou va-et-vient dooxie Blanc
- Ce tout-en-un incontournable peut fonctionner comme un simple interrupteur ou comme un va-et-vient si on l’associe à un second interrupteur.
- L’interrupteur comme la plaque ronde sont blancs, pour un design original et moderne.

Interrupteur ou va-et-vient dooxie Effet aluminium
- Également disponible en Effet aluminium, pour s’adapter au mieux à votre décoration.
- Interrupteur rond et plaque ronde.

Double interrupteur ou va-et-vient dooxie Blanc
- Deux interrupteurs en un : une version compacte et originale qui vous permet d’allumer ou d’éteindre deux éclairages depuis un même poste.
- Associés à d’autres interrupteurs, ils fonctionnent également en va-et-vient.

Interrupteur ou va-et-vient couleur Altège Neige
- Ce tout-en-un incontournable peut fonctionner comme un simple interrupteur ou comme un va-et-vient si on l’associe à un second interrupteur.
- Interrupteur à associer ensuite à une plaque de finition carrée, par exemple de la même couleur pour un design classique et élégant.

Interrupteur ou va-et-vient couleur Altège Nuage
- Également disponible dans une subtile nuance de gris, pour s’adapter au mieux à votre décoration.
- Interrupteur à associer ensuite à une plaque de finition carrée, de la même couleur ou d’une autre teinte pour créer le contraste.

Interrupteur ou va-et-vient couleur Altège Nuit
- Également disponible dans un noir profond et raffiné, pour s’adapter au mieux à votre décoration.
- Interrupteur à associer ensuite à une plaque de finition carrée, de la même couleur ou d’une autre teinte pour créer le contraste.
- Vous souhaitez coupler votre interrupteur avec une prise de courant ? Optez pour la version double poste.

Interrupteurs Les Apparents
Les interrupteurs Les Apparents sont conçus pour être installés en intérieur et se fixent directement sur les murs.

Interrupteur ou va-et-vient en saillie Blanc
- Ce tout-en-un incontournable peut fonctionner comme un simple interrupteur ou comme un va-et-vient si on l’associe à un second interrupteur.
- Il se pose directement sur le mur, sans avoir à encastrer le mécanisme dans les cloisons.
- Vous pouvez le combiner avec nos moulures et plinthes électriques pour faire passer les fils sans réaliser de saignée dans les murs.

Interrupteur ou va-et-vient en saillie version étroite Blanc
- Disponible en version étroite, votre interrupteur se fait discret et s’adapte aux configurations exiguës.
- À associer à nos moulures et plinthes électriques.

Double interrupteur ou va-et-vient en saillie Blanc
- Deux interrupteurs en un : une version compacte qui vous permet d’allumer ou d’éteindre deux éclairages depuis un même poste.
- Associés à d’autres interrupteurs, ils fonctionnent également en va-et-vient.
- Vous pouvez le combiner avec nos moulures et plinthes électriques pour faire passer les fils sans réaliser de saignée dans les murs.

Interrupteurs Plexo
Dotés de joints d’étanchéité renforcée IP55, les interrupteurs Plexo garantissent une isolation totale du mécanisme.

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo Gris
- Interrupteur étanche destiné aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...), ainsi qu’aux garages, caves, parkings, ateliers…
- Il peut fonctionner comme un simple interrupteur ou comme un va-et-vient s’il est associé à un second interrupteur.
- Il se pose directement sur le mur, sans avoir à encastrer le mécanisme dans les cloisons.

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo Blanc
- Également disponible en blanc, pour s’adapter au mieux à votre décoration.
- Interrupteur étanche destiné aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...), ainsi qu’aux garages, caves, parkings, ateliers…

Interrupteur ou va-et-vient + prise étanche Plexo Gris
- Interrupteur associé avec une prise en un unique poste compact, pour limiter les travaux à effectuer.
- L’interrupteur comme la prise sont étanches, destinés aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...), ainsi qu’aux garages, caves, parkings, ateliers…
En quelques clics, trouvez exactement l’interrupteur qu’il vous faut : encastré ou en saillie, connecté, design… Il vous suffit d’indiquer vos préférences dans notre outil d’aide au choix.
Laissez-vous guider !