Trouvez votre visiophone ou sonnette simplement

Oui, je veux pouvoir répondre à distance

Non, je souhaite pouvoir répondre depuis mon écran intérieur uniquement

Portier visiophone Easy Kit connecté avec écran tactile 7’’ noir ou blanc
Installez la solution « Easy Kit Connecté » dans votre logement et ne manquez plus aucun visiteur. Où que vous soyez, à l’extérieur de votre logement ou tout simplement occupés, vous serez alertés sur votre smartphone ou votre tablette lorsqu’un visiteur sonnera chez vous. Vous pourrez même lui répondre à distance depuis votre appareil, tout en bénéficiant de fonctionnalités :
- Ouverture d’une porte additionnelle
- Allumage d’un éclairage extérieur
- Déclenchement d’un arrosage extérieur
- Etc.
Découvrez toutes les fonctionnalités sur l’application Door Entry EASY KIT, téléchargeable gratuitement sur Google Play ou App Store. Le pack « Easy Kit Connecté » est composé d’un écran intérieur et d’une platine de rue vidéo.

Kit portier visiophone avec interphone et écran tactile 10"
En plus des fonctionnalités classiques d’un portier, ce visiophone offre un confort d’utilisation maximal grâce à ses nombreuses options :
- Le visiophone permet de converser avec vos visiteurs et de les voir.
- Mémorise les vidéos des visiteurs en votre absence.
- Commande un éclairage extérieur pour identifier vos visiteurs de nuit.
- Affichage de vos images personnelles sur le module écran.
Il peut remplacer un simple interphone en utilisant les mêmes fils.

Kit portier visiophone avec interphone et écran tactile 7"
Le Kit portier visiophone est également disponible en 7". Il dispose des mêmes fonctionnalités et options que le 10", mais avec un écran de visualisation moins grand.

Kit portier visiophone avec interphone et écran 4,3"
Ce Kit portier offre un excellent confort d’utilisation, grâce à ses fonctionnalités et possibilités d’évolution :
- Il vous permet de converser avec vos visiteurs et de les voir, en couleur, sans être vu.
- Le module intérieur, composé d’un écran et de boutons de commande, permet de répondre à l’appel et de déverrouiller jusqu’à 2 portails.
- Possibilité de rajouter jusqu’à 2 écrans supplémentaires.
Il peut remplacer un simple interphone en utilisant les mêmes fils.

Kit Sérénité carillon et sonnette sans fil - blanc
Également disponible en blanc, vous pouvez choisir le Kit Sérénité carillon et sonnette en harmonie avec votre décoration intérieure.

Kit Sérénité carillon et sonnette sans fil - blanc
Également disponible en blanc, vous pouvez choisir le Kit Sérénité carillon et sonnette en harmonie avec votre décoration intérieure.

Kit Sérénité carillon et sonnette sans fil - blanc
Également disponible en blanc, vous pouvez choisir le Kit Sérénité carillon et sonnette en harmonie avec votre décoration intérieure.

Kit Confort carillon et sonnette sans fil blanc 15 mélodies
Dans un design contemporain et discret, ce Kit Confort carillon et sonnette allie confort et simplicité.
Le signal sonore du carillon vous avertit qu’un visiteur sonne. Le carillon et la sonnette peuvent être espacés de 100 m.
Fonctionnalités à retenir :
- Carillon sonore à personnaliser entre 15 mélodies.
- Réglage du volume sonore.
- Possibilité de rajouter des carillons à différents endroits.
Kit sans fil sans câblage nécessaire.

Kit Sérénité carillon et sonnette sans fil - blanc
Également disponible en blanc, vous pouvez choisir le Kit Sérénité carillon et sonnette en harmonie avec votre décoration intérieure.

Kit Sérénité carillon et sonnette sans fil - blanc
Également disponible en blanc, vous pouvez choisir le Kit Sérénité carillon et sonnette en harmonie avec votre décoration intérieure.

Kit Essentiel carillon et sonnette sans fil - blanc
- Le Kit Essentiel carillon et sonnette réunit les fonctionnalités basiques d’une sonnette sans fil.
- Le signal sonore du carillon vous avertit qu’un visiteur sonne. Le carillon et la sonnette peuvent être espacés de 50 m.
- Choisissez votre sonnerie parmi 32 mélodies.
- Kit sans fil : aucun câblage n’est nécessaire.

Kit Confort carillon et sonnette sans fil avec 15 mélodies alimentation par piles – blanc
- Dans un design discret et élégant, le Kit Confort carillon et sonnette réunit les fonctionnalités basiques d’une sonnette sans fil.
- Le signal sonore du carillon vous avertit qu’un visiteur sonne.
- Le carillon et la sonnette peuvent être espacés de 100 m.
- Choisissez votre sonnerie parmi 15 mélodies et réglez le volume sonore pour entendre la sonnerie où que vous soyez.
- Kit sans fil : aucun câblage n’est nécessaire, sonnette et carillon fonctionnent à piles et communiquent par signal radio.

Kit Sérénité carillon et sonnette sans fil - blanc
Également disponible en blanc, vous pouvez choisir le Kit Sérénité carillon et sonnette en harmonie avec votre décoration intérieure.