Interrupteur sans fils pour VMC pour installation connectée dooxie with Netatmo avec plaque effet aluminium
Ref. 6 001 03
dooxie with Netatmo, la commande sans fils permet de commander à distance la VMC via l'App Home + Control ou par la voix
Produit supprimé. Veuillez contacter le Service Consommateurs
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
À associer
Avec Interrupteur sans fils pour VMC pour installation connectée dooxie with Netatmo avec plaque effet aluminium
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h