Prise électrique

Pour brancher vos appareils électrique ou multimédia : Prise Surface, prise USB, prise RJ45, prise TV, téléphone, sortie de câble, prise étanche, prise connectée, etc.

produit

80 produits
Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Blanc
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Blanc

13,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Noir
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Noir

17,98

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

11,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Titanium avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Titanium avec support, à équiper d'une plaque

13,84

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Noir avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Noir avec support, à équiper d'une plaque

13,63

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise double USB Céliane Type A+C - 20W Power Delivery - Titanium avec support, à équiper d'une plaque

Nouveauté

Céliane

Prise double USB Céliane Type A+C - 20W Power Delivery - Titanium avec support, à équiper d'une plaque

49,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise double USB Céliane Type A+C 20W Power Delivery - Blanc avec support à équiper d'une plaque

Nouveauté

Céliane

Prise double USB Céliane Type A+C 20W Power Delivery - Blanc avec support à équiper d'une plaque

48,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise RJ45 blindée multimédia catégorie6 STP télévision, téléphone, informatique Céliane avec plaque - Blanc
Céliane

Prise RJ45 blindée multimédia catégorie6 STP télévision, téléphone, informatique Céliane avec plaque - Blanc

34,73

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise RJ45 téléphone et informatique catégorie6 FTP Céliane avec plaque - Blanc
Céliane

Prise RJ45 téléphone et informatique catégorie6 FTP Céliane avec plaque - Blanc

29,56

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant 2P+T Surface Confort avec prise USB Type-C intégrée avec plaque Céliane - Blanc
Céliane

Prise de courant 2P+T Surface Confort avec prise USB Type-C intégrée avec plaque Céliane - Blanc

59,02

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant 2P+T Surface Confort avec prise USB Type-C intégrée avec plaque Céliane - Noir
Céliane

Prise de courant 2P+T Surface Confort avec prise USB Type-C intégrée avec plaque Céliane - Noir

62,44

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant sans terre Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise de courant sans terre Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

14,67

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre spéciale rénovation Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise de courant avec terre spéciale rénovation Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

15,81

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise double chargeur USB Céliane Type-C 20W Power Delivery - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise double chargeur USB Céliane Type-C 20W Power Delivery - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

49,34

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise TV R-SAT compatible DAB+ Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise TV R-SAT compatible DAB+ Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

43,20

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Comment choisir mes prises électriques ?

Comment choisir mes prises électriques ?

Tout savoir pour bien choisir ses prises éléctriques

En savoir plus

Tout savoir sur la prise RJ45

Tout savoir sur la prise RJ45

Découvrez la prise RJ45 pour brancher vos appareils multimédia et avoir accès à Internet dans toute la maison

En savoir plus

Questions fréquentes

Pour brancher (câbler) une prise électrique : raccordez la phase (L) et le neutre (N) aux bornes correspondantes, ainsi que la terre (⏚) si présente remontez la prise de courant dans la boîte d'encastrement et assurez un bon maintien des fils clipsez la plaque (cache) de...
En savoir plus
8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A et 20A, le centre des alvéoles (ou trous) doit se trouver au minimum à 5cm au-dessus du sol fini...
En savoir plus
Entre 5cm et 1m30 ! La hauteur préconisée varie entre 0,05m et 1,30m du sol (exception faite de la hotte dans la cuisine), en fonction de la pièce dans laquelle la prise est installée. Avant d’installer une nouvelle prise ou d’en modifier une existante, prenez connaissance des...
En savoir plus
Si une prise électrique ne fonctionne plus : Commencez par vérifier le disjoncteur du circuit au tableau électrique : s’il est en position off, réarmez et testez. Essayez de brancher un autre appareil pour exclure une surcharge. Si le disjoncteur retombe ou si la prise chauffe,...
En savoir plus

Les prises électriques

Dans une installation électrique, les prises de courant (avec ou sans terre) servent à alimenter des appareils et à brancher ou recharger des équipements multimédia (prises USB, TV fiche mâle/femelle, téléphone, RJ 45…). Une prise peut être simple ou multiposte (pour brancher plusieurs appareils) et de tension/intensité (voltage/ampérage) variées.
Pour vos travaux de rénovation, privilégiez des prises électriques avec pose en saillie. Dans le neuf, les prises sont généralement encastrées. Les solutions étanches IP44/55 conviendront aux pièces ou emplacements humides ou en extérieur, notamment pour une protection accrue contre l’eau ou à proximité des espaces verts.
Les nombreuses finitions proposées selon les différents modèles de prise électrique vous garantissent un design adapté à la décoration d’intérieur des différentes pièces de la maison : cuisine, séjour, salle de bains… pour vous aider à choisir, consultez notre guide de choix dédié à nos interrupteurs ou le guide de choix spécial prises électriques.
Les prises ont des circuits électriques dédiés, selon les normes électriques françaises. Si vous parcourez le monde, renseignez-vous sur le standard électrique en vigueur dans le pays de desitination : vous aurez besoin d’un adaptateur électrique de voyage adéquat qui permettra le branchement de votre smartphone ou appareil photo ! En voyage, ne vous retrouvez plus bloqué dans les hôtels ou les aéroports avec des connecteurs non adaptés aux standards de prise.

Retrouvez les schémas de câblage sur les packagings et les notices de nos produits d'appareillage. Vous pouvez aussi suivre ce lien, pour diagnotiquer votre installation électrique.

N'hésitez pas à parcourir notre catalogue en ligne et retrouvez l'ensemble de nos gammes et produits d'éclairage (interrupteur simple va-et-vient, double, etc.) et prises murales (à encaster, en saillie, etc.) ainsi que les plaques de fintions ; mais également nos rallonges, multiprises, tableaux électriques, les multiples solutions maison connectée, prises connectées, interrupteurs connectés, interrupteurs et prises haut de gamme, multiprises, fichesadaptateurs, rallonges électriques, sonnettes, portiers, moulures, goulottes et plinthes.

Une installation électrique bien pensée permet d’alimenter efficacement tous les équipements du logement tout en limitant les risques liés aux branchements. Selon les besoins, il peut être judicieux de choisir une bonne multiprise, de comparer différentes solutions de branchement ou d’utiliser des rallonges et multiprises adaptées à chaque usage. L’ajout d’une prise électrique conforme à la norme NF C 15-100 contribue à améliorer la sécurité et la praticité de l’installation. Pour les environnements exposés à l’humidité, une multiprise étanche offre une protection supplémentaire, tandis que certains aménagements peuvent nécessiter un interrupteur en saillie, une fiche industrielle ou une prise mobile P17. Afin de sécuriser les espaces accessibles aux enfants, les cache-prises restent une solution incontournable. Une prise programmable permet quant à elle de mieux gérer le fonctionnement des appareils électriques et de réduire certaines consommations inutiles. Dans les bureaux ou les pièces à vivre, la multiprise extra-plate et les blocs multiprises fixables facilitent l’organisation des branchements. Pour une finition plus discrète, les goulottes ou plinthes électriques permettent de masquer les câbles, tandis que les parafoudres renforcent la protection des équipements, notamment lors de la modernisation électrique d’une maison ancienne.

À découvrir aussi