FBPixel

Maison connectée et multimédia

Kit de démarrage pour connecter une première pièce avec 4 produits Céliane with Netatmo avec plaque Métal Titane

Kit de démarrage Céliane™ with netatmo

Commandez votre maison connectée simplement

Sonnette connectée avec application à télécharger - Blanc

Sonnette connectée

Voyez qui sonne chez vous

Coffret de communication

Un réseau multimédia dans tout votre logement

Maison connectée et multimédia

Ma maison simplement connectée grâce aux prises et  interrupteurs Céliane™ with Netatmo de Legrand. En neuf comme en rénovation, il est possible de vivre une nouvelle expérience domotique simple, intelligente et ludique à partir de 149€ (prix conseillé TTC au 1er semestre 2018) avec le kit de démarrage CélianeTM with Netatmo (ref. 0 676 90).

Je contrôle ma maison connectée avec mon smartphone via l’app Home + Control (téléchargement gratuit sur Android et Apple) ou par la voix via les assistants vocaux tels que Siri d’Apple ou Google Home, ou encore avec les commandes sans fil Céliane™ with Netatmo.

Je me simplifie la vie grâce à la commande générale qui me permet en un seul geste d’éteindre toutes les lumières et de baisser les volets roulants du logement. 
La commande d’éclairage sans fil permet d’ajouter un interrupteur sans tirer de fil et sans dégât sur les murs, en un temps record !
Avec les prises connectées, il est possible de suivre la consommation d’énergie et de garder le contrôle sur les appareils électriques même à distance via l’app Home + Control. Cette application, permet également de personnaliser depuis un mobile les scènes de vie en fonction de la vie quotidienne et de gérer l’envoi de notifications pour l’ensemble du système connecté.

L’installation de la solution Céliane™ with Netatmo peut être complétée par d’autres objets connectés, tel que le portier connecté ou le thermostat connecté par exemple.

Pour s’équiper en domotique, pensez donc à ces produits. Ces équipements permettent de maîtriser votre maison connectée, que vous soyez présent ou non. Pour votre sécurité, la rallonge connectée vous alerte en cas de coupure de courant ou vous permet de simuler une présence.

Ces objets sont connectés par Wi-Fi à votre box Internet qui peut, pour plus de facilité, être installée dans un coffret de communication situé à proximité du tableau électrique. Le coffret de communication est un équipement, qui en plus d’accueillir votre box Internet, distribue les contenus multimédia dans toute la maison grâce aux cordons d'affectation qui alimentent les prises RJ-45 : TV, téléphone, réseau informatique. Pour brancher votre ordinateur, votre tablette ou vos consoles de jeux vidéos, vous pouvez très simplement utiliser des rallonges, équipées de plusieurs prises de courant et parfois équipées de parafoudre. Les multiprises, en plus des prises de courant avec terre, peuvent comporter des bornes Wi-Fi capables de recevoir et d'amplifier le signal de la box Internet.

Le coffret de communication vous donne facilement accès au multimédia partout dans votre logement pour toujours plus de confort.