Visiophone connecté

Pour vous permettre de voir qui sonne et répondre, depuis un smartphone ou une tablette, installez un poste intérieur et une platine de rue. D’autres accessoires, tels que des platines de rue et des caméras peuvent être ajoutés.

4 produits
trier filtrer

pertinence

prix croissant

prix décroissant
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
    Questions fréquentes

    Comment brancher un portier visiophone sur un portail électrique automatique ?

    Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec... En savoir plus

    Quel visiophone sans fil acheter ?

    Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix ! En savoir plus

    Quel est le meilleur visiophone filaire ?

    Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences. En savoir plus

    Comment installer un visiophone 2 fils ?

    Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez... En savoir plus

    Comment fonctionne un visiophone sans fil ?

    Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du... En savoir plus

    Qu’est-ce qu’une caméra IP ?

    Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de... En savoir plus

    Comment savoir si mon interphone fonctionne avec une caméra IP installée ?

    En effet, tous les interphones ne fonctionnent pas avec une caméra IP installée (en fonction de la version, du modèle etc.).
    Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou... En savoir plus

    Quel interphone vidéo choisir ?

    Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?   Installez ou faites installer un système d’interphone... En savoir plus

    Quel moniteur vidéo (ou écran poste intérieur) pour le visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo ?

    Le visiophone vidéo connecté (ou interphone vidéo connecté) Classe 300EOS with Netatmo possède un poste intérieur, également appelé moniteur vidéo, design et innovant. En effet, le Classe 300EOS with Netatmo est doté d’un écran tactile couleur vertical 5 pouces qui permet un... En savoir plus

    Quel type de visiophone choisir ?

    Vous entendez la sonnette, mais le temps d’arriver, le livreur est parti ? Avec le visiophone connecté, fini les problèmes de colis manqués ou de digicode oublié ! Parlez à vos visiteurs depuis votre smartphone ou depuis le moniteur intérieur de votre interphone connecté. Que vous soyez... En savoir plus

    Comment connaître l’IP de mon visiophone ?

    L’adresse IP de votre visiophone Easy Kit connecté apparaît pendant la finalisation de l’association de votre écran intérieur avec l’application Door Entry Easy Kit sur votre smartphone, après avoir activé le Wi-fi de l’appareil et l’avoir connecté au réseau Wi-fi de votre... En savoir plus

    Quel est le meilleur interphone vidéo ?

    Vous souhaitez installer ou faire installer le meilleur interphone vidéo ou visiophone connecté dans votre maison ? Assurez ainsi la surveillance de votre logement et de vos visiteurs et garantissez votre sécurité !   Suivez nos conseils, et choisissez le meilleur portier vidéo... En savoir plus

    Les visiophones et sonnettes connectés

    Pour accueillir simplement vos invités, installez un de nos portiers visiophone Easykit connecté  composé d’une platine de rue et d’un écran intérieur connecté 7 pouces.

    Simple et rapide à configurer, notre gamme de visiophones connectés améliore votre quotidien en alertant à chaque visite reçue à votre domicile. Paramétrez votre interphone connecté dans l’App Door Entry Easykit et recevez une notification sonore sur votre smartphone ou votre tablette. Ainsi, vous pourrez voir les images des personnes qui sonnent chez vous et gérer l’accès à votre logement, que vous soyez sur place ou à distance. Grâce à l’application, communiquez facilement avec vos visiteurs.

    La platine de rue

    Extra-plates, nos platines de rue sont dotées de caméras grands angles qui assurent sécurité et esthétisme. Les platines sont reliées aux postes intérieurs par deux fils et s’installent facilement sur le mur près de votre portail.

    Le poste intérieur

    Le poste intérieur principal peut être positionné dans votre entrée. Si vous possédez une maison à étage, il est possible d’ajouter jusqu’à deux moniteurs supplémentaires afin de faciliter votre utilisation quotidienne. Une simple prise suffira pour l’alimentation électrique du poste intérieur, ce qui permettra à l’ensemble de l’installation de fonctionner. Le poste intérieur connecté va communiquer avec le smartphone en wifi.

    Le système d’interphone vidéo permet de voir l’ensemble des caméras Legrand et Netatmo connectées.

    Grâce à nos modèles d’interphones connectés, procédez à l’ouverture de votre porte d’entrée ou de votre portail et à la surveillance de votre propriété en quelques clics.

    Vous pouvez également faire le choix des sonnettes intelligentes connectées. Composées d’un système de détection des personnes, d’un bouton design, et d’une communication s’effectuant par audio et vidéo. Possédant la fonction Alert-Zones, définissez dans l’application les zones à surveiller du type d’intrusion ainsi que des alertes à recevoir sur votre smartphone.

    Vous pouvez faire appel à un professionnel de l’électricité pour l’installation et la pose d’un de nos portiers et sonnettes.

    Avec les tutos Legrand, découvrez comment remplacer une sonnette par un portier visiophone et comment installer un visiophone 2 fils.

    À découvrir aussi :

    Les visiophones connectés : des solutions qui vous changent la vie | Legrand

    Visiophones connectés : le confort et la sérénité au quotidien - particulier | Legrand

    Kit d'interphone vidéo Wi-Fi : facilitez la communication et la sécurité - particulier | Legrand

    Interphone et smartphone : contrôler mon visiophone connecté à distance