Maison connectée

Rentrer dans une maison douillette en déclenchant son chauffage à distance, simuler une présence en ouvrant et fermant ses volets roulants depuis sa maison de vacances, allumer et éteindre toutes les lumières d’un seul geste en partant le matin, c’est facile avec Céliane with Netatmo et nos gammes connectées. Nos produits connectés s’adaptent au mode de vie de chaque membre de la famille pour apporter à tous confort et sécurité. Vous pouvez les piloter depuis votre smartphone via l’app Home + Control ou par la voix via votre assistant vocal.

Questions fréquentes

Comment procéder à l'installation d'un interrupteur sans fil ?

Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs... En savoir plus

Comment brancher un interrupteur pour volets roulants électriques ?

Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent... En savoir plus

Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?

Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus

Domotique : quel protocole choisir pour ma maison connectée ?

Le fonctionnement d’une maison intelligente repose sur la domotique, c’est-à-dire qu'elle intègre l’ensemble des technologies qui permettent le contrôle en local ou à distance et l’automatisation des équipements au sein du logement. Pour que les équipements domotiques puissent... En savoir plus

Qu'est-ce qu'une maison intelligente fonctionnant avec la domotique ?

La domotique est l’ensemble des objets connectés et des applications qui transforment votre maison en un logement intelligent, prêt à vous faciliter la vie dans tous les domaines du quotidien. En savoir plus

Qu'est-ce que la domotique et quelles en sont les applications ?

Dans le monde de l’Internet des objets (parfois résumé par le sigle IoT, pour Internet of Things), la domotique est une sous-catégorie très particulière qui concerne uniquement les usages des objets connectés au sein de la maison.
Le terme renvoie étymologiquement au latin « domus »,... En savoir plus

Quelle box domotique choisir ?

La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies... En savoir plus

Quels types d'ampoules utiliser avec un interrupteur variateur ?

L’interrupteur variateur permet à la fois d’adapter le niveau de lumière pour un meilleur confort visuel (ambiance tamisée) et de réaliser des économies d’énergie (consommation optimisée). Les interrupteurs variateurs sont compatibles avec toutes les lampes dimmable*. Il est... En savoir plus

Que faire lorsqu'un interrupteur se met à chauffer ou à grésiller ?

Un interrupteur se met brusquement à chauffer ou à grésiller ? Attention, car ce phénomène peut dissimuler un souci qu’il ne faut surtout pas négliger.
Les grésillements et/ou la production de chaleur en provenance d’un interrupteur peuvent avoir deux origines principales, en... En savoir plus

Prise électrique : comment ça marche ?

La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus

Comment contrôler par la voix mes produits connectés "... with Netatmo" avec Amazon Alexa ?

La commande par la voix de vos interrupteurs d’éclairage et prises connectés "... with Netatmo" par Amazon Alexa nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :
Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" ... En savoir plus

La qualité audio/vidéo du Portier Classe 100X est mauvaise pendant la communication

La qualité audio/vidéo de la communication entre l’application et le Portier Classe 100X est signalée par le témoin affiché en haut à droite de l’écran lors de la communication vidéo.
En temps normal, le témoin de qualité audio/vidéo est blanc. S’il est jaune ou rouge, vous devez... En savoir plus

Le Bluetooth doit-il toujours être activé sur mon smartphone pour l'installation du Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ?

Il est nécessaire d'activer le Bluetooth pour l'installation mais aussi pour : Configurer le produit. Couper l’alarme depuis l’application. Lancer le test sonore depuis l’application.Si le Bluetooth est désactivé, vous recevrez quand même une notification en cas de détection de... En savoir plus

Prise CPL : comment ça marche ?

Le Courant Porteur sur Lignes électriques, aussi appelé CPL, est un type de réseau permettant la transmission d'informations (tv/informatique) via le réseau électrique traditionnel. En savoir plus

Mon Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo fonctionne-t-il en absence de connexion Internet ?

Sans connexion internet, votre Détecteur de Fumée Intelligent fonctionnera comme un détecteur de fumée traditionnel. Il sonnera quoi qu’il en soit en cas de détection de fumée. Toutefois, en l’absence de connexion internet, il ne pourra pas vous envoyer de notification sur votre... En savoir plus

Comment choisir mon ampoule connectée ?

L’ampoule que vous avez installée sur votre système d’éclairage connecté Legrand ne fonctionne pas ? Les ampoules connectées compatibles avec les produits de système d’éclairage connecté Legrand with Netatmo doivent systématiquement être des ampoules connectées Zigbee 3.0. En savoir plus

Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?

La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus

Maison connectée et multimédia

Maison connectée et multimédia

Ma maison simplement connectée grâce aux prises et interrupteurs Céliane™ with Netatmo de Legrand. En neuf comme en rénovation, il est possible de vivre une nouvelle expérience domotique simple, intelligente et ludique avec le kit de démarrage CélianeTM with Netatmo (ref. 0 676 90). Ce kit de démarrage permet de connecter une première pièce avec 4 produits Céliane with Netatmo. Il existe avec des plaques Laqué Blanc, des plaques Titane (ref. 0 676 91) ou plaques Graphite (ref. 0 679 28)

 

Je contrôle ma maison connectée avec mon smartphone via l’app Home + Control (téléchargement gratuit sur Android et Apple) ou par la voix via les assistants vocaux tels que Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou la Google Home, ou encore avec les commandes sans fil Céliane™ with Netatmo.

Je me simplifie la vie grâce à la commande générale Départ/Arrivée qui me permet en un seul geste d’éteindre toutes les lumières et de baisser les volets roulants du logement notament. 
La commande d’éclairage sans fil permet d’ajouter un interrupteur sans tirer de fil et sans dégât sur les murs, en un temps record ! 
Avec les prises connectées, il est possible de suivre la consommation d’énergie et de garder le contrôle sur les appareils électriques même à distance via l’app Home + Control. Cette application, permet également de personnaliser depuis un mobile les scènes de vie en fonction de son quotidien et de ses habitudes et de gérer l’envoi de notifications pour l’ensemble du système connecté.

L’installation de la solution Céliane™ with Netatmo peut être complétée par d’autres objets connectés, tels que le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent with Netatmo ou encore des équipements de chauffage with Netatmo (Thermostat connecté Smarther with Netatmo, le Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo, les Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes Netatmo, le Thermostat Intelligent Netatmo)

Pour s’équiper en domotique, pensez donc à ces produits. Ces équipements permettent de maîtriser votre maison connectée, que vous soyez présent ou non.

Ces objets sont connectés par Wi-Fi à votre box Internet qui peut, pour plus de facilité, être installée dans un coffret de communication situé à proximité du tableau électrique. Le coffret de communication est un équipement, qui en plus d’accueillir votre box Internet, distribue les contenus multimédia dans toute la maison grâce aux cordons d'affectation qui alimentent les prises RJ45 : TV, téléphone, réseau informatique. Pour brancher votre ordinateur, votre tablette ou vos consoles de jeux vidéos, vous pouvez très simplement utiliser des rallonges, équipées de plusieurs prises de courant et parfois équipées de parafoudre. Les multiprises, en plus des prises de courant avec terre, peuvent comporter des bornes Wi-Fi capables de recevoir et d'amplifier le signal de la box Internet.

Le coffret de communication vous donne facilement accès au multimédia partout dans votre logement pour toujours plus de confort.

Maison connectée et multimédia

Pilotez votre maison connectée

Piloter sa maison à distance, c’est simple grâce aux objets connectés Legrand. Maison et domotique ne feront plus qu'un pour vous. Choisissez parmis les nombreuses solutions Legrand conçues pour votre maison ou pour votre futur habitat.

Sécurité connectée

- Protégez votre maison avec le Système d'Alarme Vidéo Intelligent Netatmo : ce système complet 3 en 1 Netatmo comprend 3 Détecteurs d’Ouverture Intelligents, une Caméra Intelligente pour la surveillance et une Sirène Intérieure Intelligente. C'est l'alarme connectée de votre maison, pilotable à distance. Elle alerte en temps réel en cas de tentative d’intrusion. La caméra intérieure connectée et les détecteurs d'ouvertures, permettent de protéger votre maison des cambriolages.

- Contrôlez votre maison connectée intelligente à distance, avec le portier visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo, élément central et essentiel de la maison. L'ouverture à distance ? Pratique si votre enfant a oublié ses clés ! Pilotez votre maison à distance via un smartphone et l’Application Home + Security, ou manuellement directement sur l'écran du poste intérieur, ou encore par la voix grâce à l’assistant vocal Alexa intégré. L’application Home + Security centralise toutes les solutions de sécurité Netatmo installées chez vous. Vous êtes intéressé ? Demander un devis à un professionnel pour qu'il l'installe chez vous.

 

Confort connecté

- Gérez et optimisez vos consommations de chauffage avec le thermostat connecté Smarther with Netatmo, en local ou à distance grâce à l’application maison Home + Control de Legrand. C'est l'occasion de réduire les factures d'énergie de votre habitation et de réaliser des économies ! Il est compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul ou à bois. Après avoir programmer vos temps de chauffe, bénéficiez d'une température optimale pour la maison et adaptée à vos besoins.

- Commandez facilement la ventilation avec commande sans fil pour VMC connectée with Netatmo. Le micromodule pour VMC fonctionne avec les différentes VMC simple flux, double flux du marché. Pour piloter votre VMC où que vous soyez dans votre maison, ajoutez une commande sans fil pour VMC dans votre salle de bains ou dans votre cuisine, sans tirer de fils (un des avantages pour vous faciliter la vie).

- Vivez dans une maison plus saine grâce au Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent. Il vous permettra de prendre connaissance de tous les paramètres de votre intérieur sur votre smartphone, suivre leur évolution et recevoir des alertes en temps réel (température, qualité de l'air, humidité et niveau sonore). Le niveau sonore est trop élevé ? Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur intègre ses informations et vous donne les meilleurs indications, nécessaires pour améliorer votre confort et que vous puissiez ajuster le son de vos enceintes. Faites le test ! 

- Contrôlez vos radiateurs électriques avec la sortie de câble connectée Céliane™ with Netatmo. Souvent positionnées à côté un sèche-serviettes dans la salle de bain ou encore derrière le frigo dans la cuisine, les dernières sorties de câble sont maintenant pilotables à distance.

 

À découvrir aussi : 

 

Découvrez des inspirations pièce par pièce :