Plaque Céliane - Matière Cuir Pourpre Couture - 2 postes
Une collection riche, pour une infinité de combinaisons. Avec le système de plaques Céliane, changez facilement le design, tout en conservant le mécanisme.
Lire la suite93,80€
Prix conseillé TTC
Vue d'ensemble
Les plaques Céliane permettent de composer des interrupteurs et prises au gré de ses envies, en jouant sur les matières – métal, verre, bois, cuir – et les couleurs.
- Un large choix de couleurs et de matières pour s'intégrer à tous les intérieurs
- S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Céliane
Caractéristiques techniques
Marque
-
Legrand
Nombre de postes
2 postes
Dimensions
171 x 83 mm
Caractéristiques produit
Montage horizontal ou vertical
Configurateur
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
NF - 686049A
télécharger -
OC / CB - 686049B
télécharger -
NF - 677822/A1
télécharger -
OC / CB - 677823/A1
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation