Lot de 10 prises de courant à vis Mosaic Surface 2P+T - blanc

Mosaic, un lot de prises de courant complètes, avec plaque nouveau design répondant aux tendances actuelles

137,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Standard franco-belge, 16A, 230V
  • Repérage des bornes facilitant le câblage
  • Connexion par Bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
  • Blanc RAL 9003 finition brillante

Avantages

  • Technologie Surface : socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité car le fond du puit de prise n'est pas accessible et, propreté en évitant l'accumulation de poussière.

Les + installation

Le bornes de connexion dédoublées et repérées permettent le repiquage et facilitent la lisibilité du câblage.

Les + utilisation

Equipée d'un dispositif de protection renforcant la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche. Technologie Surface évitant l'accumulation de salissures.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971680876
  • Nombre de poste(s) 1
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Tension nominale 250 V
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP41