Prise RJ 45 multimédia cat. 6 F/UTP Mosaic - Blanc - 1 module
Accédez aux multimédias dans toutes les pièces de votre maison
Lire la suiteFinition Blanc
15,30€
Prix conseillé TTC
Vue d'ensemble
Rendue obligatoire par la norme NF C 15-100, elle permet de brancher un ordinateur, une imprimante réseau, un téléphone, un fax… et même une télévision
- Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)
- Avec connecteur équipé d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d’erreur
- A compléter d'une plaque de finition (non fournie)
Caractéristiques techniques
Marque
-
Legrand
Type de pose
-
Encastré
Etat de livraison
-
A équiper d'une plaque
Nombre de modules
1 module
Dimensions
45 x 22,5 x 25,2 mm
Type de connexion
Bornes à connexion automatiques
Caractéristiques produit
Les connecteurs RJ 45 sont équipés d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d’erreur
IP
21
IK
03
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
TéléchargerFaites appel à un électricien certifié
TrouverNormes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
-
Profil n°O E0103A-FR
télécharger
À associer
Avec Prise RJ 45 multimédia cat. 6 F/UTP Mosaic - Blanc - 1 module
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation