Questions fréquentes
Rallonge et multiprise
Les multiprises et solutions de branchement Legrand vous accompagnent au quotidien pour connecter, protéger et organiser tous vos appareils électriques et multimédias. Pensées pour tous les espaces de vie : bureau, salon, cuisine, chambre, elles offrent une utilisation simple, sécurisée et pratique. Fixes, rotatives, extra-plates ou dédiées à des usages précis, elles s’adaptent à tous vos besoins d’alimentation et de recharge même dans les espaces les plus étroits.
Grâce à un design soigné et ergonomique, des fonctionnalités innovantes (USB-A, USB-C, parafoudre, charge sans fil…) et des matériaux robustes, les multiprises Legrand apportent confort, sécurité et efficacité dans votre quotidien.
Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ?
Biplites et triplites :
Idéales pour multiplier les points de branchement, elles existent en version frontale ou latérale pour s’intégrer dans tous les espaces, même les plus étroits.
Disponibles en 2 à 4 prises, elles offrent selon les modèles :
- ports USB-C intégrés pour recharger smartphones et tablettes
- versions extra-plates pour une installation discrète,
- modèles rotatifs à 90° pour un accès facilité à chaque prise.
Multiprises classiques 3 à 6 prises :
Robustes et pratiques, elles permettent de brancher vos appareils électriques permanents ou occasionnels.
Selon les besoins :
- interrupteur lumineux on/off,
- cordon de 1,5 m à 3 m,
- prises orientées pour éviter de condamner une prise voisine,
- options USB-A/USB-C
Multiprise rotative
Un design cylindrique breveté Legrand permet d’orienter les prises comme vous le souhaitez. Pensée pour les configurations complexes, elle offre :
- ports USB-C Power Delivery 20 W
- indicateur de charge
- disjoncteur réarmable
- versions avec parafoudre
Parfaite pour un plan de travail ou un bureau, elle libère l’espace et s’installe horizontalement ou verticalement.
Ses atouts :
- prises Surface 2P+T à 45°
- ports USB-A et USB-C
- passage de câble à droite ou à gauche
- design blanc ou blanc/aluminium
Multiprise espace TV
Spécialement conçue pour un usage multimédia, elle permet de centraliser et protéger jusqu’à 8 appareils (TV, box, console, barre de son…).
Elle intègre :
- 4 prises 2P+T + 4 prises 2P,
- parafoudre avec voyant,
- interrupteur général lumineux,
- capot aluminium pour organiser et masquer les câbles.
Multiprise station de charge
Pensée pour le bureau ou la table de nuit, elle réunit trois modes de charge :
- charge sans fil induction 10 W,
- USB-A,
- USB-C.
Elle permet de garder un œil sur son smartphone pendant la charge grâce à sa surface inclinée antidérapante.
Multiprise verticale / version tour
Discrète sous un bureau, elle optimise l’espace et assure une gestion propre des câbles.
Avec son bloc rotatif et son interrupteur facilement accessible, elle permet de brancher lampes, imprimantes, écrans… en toute simplicité.
Des fonctionnalités pour plus de sécurité et de confort
- Prises Surface brevetées Legrand : évitent l’accumulation de poussière et garantissent une insertion sûre.
- Parafoudre intégré : protège contre les surtensions, idéal pour les équipements multimédias et informatiques.
- USB Power Delivery 20 W : recharge rapide et optimisée pour smartphones, tablettes, accessoires nomades.
- Disjoncteur réarmable + indicateur de charge : prévient les surcharges et coupe automatiquement l’alimentation
- Fixations multiples : vis, colliers, adhésifs ou installation posée
- Coloris variés : blanc, noir, gris, alu, selon la gamme
Pour une maison sûre et connectée
Que vous souhaitiez brancher des appareils électriques, recharger vos équipements nomades ou aménager un espace TV ou bureau bien rangé, les multiprises Legrand vous offrent une solution fiable et durable.
À découvrir aussi :
- Choisir la rallonge multiprise qui me convient
- Choisir mes solutions de branchement : fiches, multiprises et rallonges
- Rallonges multiprises : les dernières solutions pour brancher, (re)charger et organiser tous ses équipements
- Diagnostiquer son installation électrique
- Ce qu’il faut savoir sur le courant électrique
- Choisir la rallonge multiprise qui me convient
- L'univers des prises Legrand
- Protéger mes équipements multimédia avec la multiprise espace TV
- Comment protéger les équipements électroniques de ma maison avec un onduleur ?
- Recharger mes appareils courants en USB
- Configurateur d'interrupteurs et prises : mon interrupteur.fr
Comme toute installation électrique, l’usage des multiprises doit rester conforme à la norme NF C 15-100 afin de garantir sécurité et fiabilité.
Pour compléter votre installation, notamment en rénovation ou lorsque le câblage est apparent, découvrez aussi les solutions comme l’interrupteur en saillie, idéal pour ajouter un point de commande sans encastrer.
Pour bien réussir les travaux électriques dans une maison, il est essentiel de savoir quel matériel électrique acheter pour sa maison ancienne afin d’allier sécurité et performance. Que vous soyez en phase de rénovation ou d’aménagement, comprendre les différences entre moulure, goulotte ou plinthe électrique vous permettra de choisir la solution la plus adaptée à vos besoins. La protection contre les risques externes est tout aussi importante : découvrez comment les parafoudres permettent de bien se protéger contre la foudre et les surtensions pour sécuriser l’ensemble de votre installation.
Pour des installations spécifiques, que ce soit en environnement domestique ou professionnel, l’usage de prises mobiles garantit robustesse et fiabilité. Optimiser votre confort passe aussi par des choix pratiques comme comment choisir une prise programmables pour automatiser vos appareils. Et pour finaliser proprement vos points d’alimentation, pensez à des solutions esthétiques comme les caches prises de courant. Enfin, pour les applications industrielles, consultez notre sélection de prises et fiches industrielles, adaptées aux contraintes des environnements exigeants.