Chambre
Recharger deux appareils numériques sur la même prise
Pour faciliter l'utilisation de votre smartphone, tablette ou lecteur MP3, voici la prise double chargeur USB Céliane. Pensez à en installer une dans votre chambre ou celle de votre enfant, près de votre tête de lit par exemple: vous garderez votre réveil près de vous et trouverez votre mobile rechargé le matin.
Recharger rapidement vos appareils
Conçu pour optimiser le temps de recharge de vos appareils multimédias, le double chargeur USB Céliane vous permettra de recharger votre smartphone et votre tablette simultanément et à une vitesse optimale
Double chargeur USB Type-C pour charger deux appareils à la fois
Dédiée au chargement des appareils mobiles, le double chargeur USB s'installe à la place d'une prise de courant et permet de recharger deux appareils en même temps et à une vitesse optimale.
Deux choix s'offrent à vous :
- double chargeur USB Type A + Type C, idéal pour la transition, en fonction du type d'appareils que vous possédez
- double chargeur USB Type-C : pour recharger deux appareils simultanément
En 2024, l'USB Type-C devient le port de charge commun à tous les appareils mobiles.
Des prises déco
La prise double chargeur USB Céliane est disponible en 3 couleurs : noir (Graphite), gris (Titane), ou Blanc. Cette fonction USB est à associer à une plaque de finition Céliane.
Installation du double chargeur USB Céliane
Le double chargeur USB Céliane se pose comme une prise de courant ordinaire, sur les fils électriques existants. Il peut donc remplacer l'une de vos prises de courant 2P+T (boite d'encastrement 40mm). Vous pouvez l'installer à proximité de votre table de nuit ou du meuble utilisé pour poser vos appareils numériques. N'hésitez pas à prendre contact avec un électricien recommandé par Legrand.
Tutoriel
Découvrez comment remplacer vos prises murales
- J’installe une double prise USB