Logiciel illiPro
L'outil illiPro vous permet de réaliser l'étude d'une installation électrique de manière rapide et intuitive
Configuration requise
Le téléchargement et les mises à jour sont gratuits, sans abonnement.
Pensez à activer la mise à jour automatique dans votre logiciel.
Compatible Windows 7 ou ultérieur, Windows Familial et Professionnel
Émulation PC sur Mac
Logiciel illiPro
Un outil gratuit pour les professionnels pour éditer la liste de matériel et le devis
Avec illiPro, vous réalisez facilement et rapidement :
- l'étude complète d'une installation électrique
- l'édition de la liste de matériel et du devis client
Choisissez et modifiez l’appareillage électrique de la maison ou du bureau selon le choix de vos clients.
La réalisation de l’installation électrique sera simplifiée avec la feuille chantier, qui vous permet de préparer et gagner du temps sur le chantier.
Vous pouvez éditer la liste de matériel et le devis et les transmettre immédiatement à votre distributeur en électricité et à votre client, en les envoyant par mail ou en les imprimant.
Tutoriel
Explorez le logiciel par module
- Créer une étude sans plan
- Ajouter des ouvrages sans plan
- Choisir les finitions sans plan
- Ajouter un tableau sans plan
- Impression sans plan
- Dupliquer une étude sans plan et proposer d'autres finitions
- Créer une étude avec plan
- Ajouter des ouvrages avec plan
- Choisir les finitions
- Ajouter un tableau avec plan
- Visualiser les docs avec plan
- Dupliquer une étude avec plan et proposer d'autres finitions
Vous aimerez aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.