- Accueil
- Pro
- Catalogue
- DMX³-I 6300/4000/2500 - interrupteurs ouverts de 1250 à 6300 A
- Version fixe
- DMX³-I 2500
- Interrupteur ouvert DMX³-I2500 fixe taille 1 - 4P - 1600A
Caractéristiques produit
- Equipé de prises arrière pour raccordement à l'horizontal
- Taille 1
- 4P
- In : 1600 A
Caractéristiques générales
- Les interrupteurs sectionneurs permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension
- Interrupteurs ouverts à déclenchement libre équipés de prises arrière, de contacts auxiliaires (4 NO/NF) et joint de porte
- Conformes à la norme NF IEC 60947-3
Information sur la gamme
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
La coordination entre les dispositifs de protectionDocuments & argumentaires commerciaux
Mise en serviceLogiciels et configurateurs
Logiciels métiers
- Logiciel illiPro
- Logiciel XL Pro³ Calcul : pour réaliser tous les calculs d'une installation électrique
- Logiciel XL Pro³ Tool : sélectivité et filiation
- Logiciel XL Pro³ 400 : pour les créateurs de tableaux de distribution
- Logiciel XL Pro³ 6300 : pour les créateurs de tableaux de distribution jusqu'à 6300 A
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029050 | Bornier fixe d'obstruction | 29,65 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029031 | Kit de connexion de terre pour fixe | 49,81 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029012 | Support pour bornier auxiliaire | 72,49 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029000 | Chambre de coupure d'arc - Taille 1 | 132,80 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029016 | Face avant secondaire 4P Taille 1 | 170,50 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029047 | Transformateur d'intensité et Bobine Rogowski interne - Taille 1 | 195,80 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029034 | Volets d'isolement Taille 1 4P | 219,10 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029029 | Pince de connexion Taille 1 | 222,50 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029052 | Bornier auxiliaire fixe pour raccordement | 230,10 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029024 | Tiroir amovible 4P Taille 1 | 266,80 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029014 | Face avant pour disjoncteur | 275,60 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029015 | Face avant pour interrupteur | 303,30 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
029008 | Poignée chargement ressort | 355,40 | 1 |
* Les prix indiqués sont des tarifs professionnels de référence HT, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation
Trouver ce produit chez un distributeur
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube