- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau et armoire de puissance
- Disjoncteur et interrupteur de puissance (boîtier ouvert et moulé)
- Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I250 - 4P - 250A
Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I250 - 4P - 250A
Ref. 4 203 00
DPX³ LEGRANDDPX³-I, interrupteur à déclenchement libre boîtier moulé pour la coupure et le sectionnement des circuits électriques basse tension
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I250
- 4P - In: 250A
- Raccordement identique au DPX³250
- S'associe au bloc différentiel ou au relais différentiel du DPX³250
- Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A
Les installation
Se monte sur rail symétrique à l'aide de la platine référence 421072
Les utilisation
Assure la coupure en charge et le sectionnement des circuits électriques basse tension
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (interrupteurs-sectionneurs édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.377 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kVA (tarif jaune) édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT_250MT_-_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice Y4263F Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition interrupteur général Oui
- Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
- Finition interrupteur de sécurité Oui
- Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
- Finition de l'inverseur Non
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
- Tension de fonctionnement normale 220-690 V
- Courant permanent nominal (Iu) 250 A
- Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 250 A
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.7 kA
- Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 100 kW
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 1.7 kA
- Nombre de pôles 4
- Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
- Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
- Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
- Commande motorisée en option Oui
- Commande motorisée intégrée Non
- Déclencheur voltmétrique en option Oui
- Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
- Convient pour montage au sol Oui
- Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
- Adapté à une fixation frontale centrale Non
- Adapté à un montage en distributeur Oui
- Adapté à un montage intermédiaire Non
- Couleur de l'élément d'actionnement Gris
- Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
- Verrouillable Oui
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
- Indice de protection (IP), face avant IP30
- EAN/Gencode 3245064203005
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
Questions fréquentes
Tertiaire de proximité
Quels sont les bâtiments du petit et moyen tertiaire ?
Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les... En savoir plus
Qu'est-ce que le tertiaire de proximité ?
Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les... En savoir plus
Quelles sont les étapes avant de réaliser un chantier en puissance surveillée ?
La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau... En savoir plus
Comment concevoir des tableaux électriques tertiaires en puissance surveillée ?
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les... En savoir plus
Peut-on réaliser un chantier petit tertiaire en puissance limitée ?
La réalisation d’un chantier petit tertiaire en puissance limitée est possible si la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36kVA, en monophasé ou en triphasé. Nous avons regroupé sous l’appellation tertiaire de proximité, l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la... En savoir plus
Comment réaliser l’installation électrique d’une boulangerie en puissance surveillée pour un chantier tertiaire de proximité, et quelle en est la règlementation ?
La démarche Legrand tertiaire de proximité qui regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A, vous permet de réaliser une installation électrique en puissance limitée et surveillée. Pour rappel, le tertiaire de proximité... En savoir plus
Comment chiffrer une étude tertiaire de proximité ?
Dans le cadre de la démarche tertiaire de proximité, qui regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A, il est recommandé de chiffrer son étude dans le respect des normes en vigueur. Ensemble, découvrons les étapes pour... En savoir plus
Comment réaliser une note de calcul pour un chantier tertiaire de proximité ?
La démarche tertiaire de proximité regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Pour les chantiers tertiaire de proximité en puissance surveillée, la norme NF C 15-100 impose la fourniture d’une note de calcul, afin de vérifier... En savoir plus
À associer
Avec Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I250 - 4P - 250A
Adaptateur pour montage des DPX³250 sans commande motorisée latérale sur rail XL³ référence 020601 ou 020651
Ref. 4 210 72
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube