Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 40A - 13 connexions par barreau - 6 modules
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Legrand
Emballage
5 unités
Volume
3.50 dm3
Poids
1610.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Répartiteurs modulaires monoblocs- Fixation sur rail symétrique ou sur platine par 2 vis
- Livrés avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents
- Acceptent le repérage CAB 3 sur chaque barreau
- Possibilité d'ajouter un bornier IP 2X pour augmenter le nombre de départs terre ou neutre (sauf réf. 0 048 77)
- Equipés de 4 barreaux
- Imax : 40
- Connexions par barreau rigide : 11 x 1,5 à 4, 2 x 6 à 16
- Connexions par barreau souple : 11 x 0,75 à 4, 2 x 4 à 10
- Icc crête : 20
- Icw : 3
- Nombre de modules : 6
Caractéristiques Générales
Répartiteurs modulaires monoblocs et associables - 40 à 250 A- Répartition "standard"
- Raccordement avec ou sans embouts Starfix
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960 °C sur les supports de parties actives
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
Déclaration de conformité D13/13 - Sélectivité / filiation à 3 niveauxLogiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel XL Pro³ 400
En savoir plus -
Logiciel XL Pro³ 6300
En savoir plus -
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation