- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Mesure, comptage et supervision
- Compteur d'énergie
- Compteur modulaire triphasé EMDX³ MID raccordement TI 5A - 4 modules - avec sortie à impulsions
Compteur modulaire triphasé EMDX³ MID raccordement TI 5A - 4 modules - avec sortie à impulsions
Ref. 4 120 42
EMDX³ LEGRANDEMDX³, compteur d’énergie pour mesure et affichage de l’énergie électrique consommée par un circuit triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Compteur d'énergie triphasé à raccordement avec TI EMDX³ 5A
- Certifié MID, ce qui garantit la précision du comptage en vue d’une refacturation de l’énergie consommée
- Sortie à impulsions
- 1 entrée à impulsions pour autres compteurs (gaz, eau …)
- Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Avantages
- Double comptage : permet le comptage d'énergie jusqu'à 2 tarifs
- Taille compacte : 4 modules
Les installation
Mise en oeuvre et raccordement simplifiés : - les bornes de phase et de neutre ont les mêmes dimensions et sont décalées pour faciliter les opérations de câblage- borniers d'entrée et de sortie amovibles
Les utilisation
La mesure et l’affichage sur l'écran permettent d’évaluer et de visualiser des valeurs telles que : - l’énergie active totale- l’énergie réactive totale- l’énergie active partielle- l’énergie réactive partielle- la puissance active- la puissance réactive- la puissance apparente- la puissance active moyenne- la valeur maximum de la puissance active moyenne- le courant- la tension- la fréquence- le facteur de puissance - le temps de fonctionnement (par tarif)
Information sur la gamme
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.59 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.62 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000200_F02841FR_05.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000200_F02841_05.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE11303BA.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB20057_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB20065_GT_EMDX3_compteurs-energie_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE11303BB_01 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE11302BE Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de compteur Électronique
- Courant nominal (In) 5 A
- Courant maximal (Imax) 6 A
- Tension nominale (Un) N-L 90-265 V
- Tension nominale (Un) L-L 156-460 V
- Fréquence 49-61 Hz
- Classe de précision B
- Type de pôle Trois conducteurs/quatre conducteurs
- Modèle Transformateur de mesure
- Type d'énergie Puissance active et puissance réactive
- Adapté à Achat/livraison
- Type de tarif Tarif double
- Commande tarifaire Externe
- Mesure de la courbe de charge Non
- Blocage de retour Oui
- Etalonné Oui
- Homologation Directive relative aux instruments de mesure
- Sortie d'impulsion Optique
- Type d'impulsion S0
- Taux d'impulsion 0.001-10 Imp/kWh (kvarh)
- Type d'affichage Numérique
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 4
- Largeur 71.2 mm
- Profondeur 66 mm
- Hauteur 92.4 mm
- Type d'interface Sans
- Avec code de blocage Oui
- Nombre de positions 9
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-55 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- précâblé Non
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1-16 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414971413757
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube