- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Réseau numérique résidentiel
- Coffret de communication
- Coffret Basique Double Play DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready
Coffret Basique Double Play DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready
Ref. 4 132 50
Drivia LEGRANDSolution Double Play pour un réseau domestique haut débit, idéal pour un logement du T1 au T3
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret Basique Double Play - TV sur RJ Ready
- Composition :- 1 coffret Drivia 13 modules- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 centrale Double Play et son alimentation- 1 répartiteur TV coaxial- 1 support de connecteurs RJ45- 4 connecteurs RJ45 blindés catégorie6 STP- 4 cordons de brassage plats F/UTP- 1 bornier de terre
- Réseau Double Play: permet de bénéficier des services Internet (1Gigabit) et TV de la box ou le téléphone analogique sur prises RJ45
- Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite, les services internet (1Gigabits) et TV IP ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prises RJ45
- Dimensions: 250x250mm - Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée
Les installation
Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)
Les utilisation
Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication - Coffret de communication équipé pour application de Grade 2 TV
Recommandations / restrictions d’usages
- Utiliser du câble multimédia TV + satellite référence 032788
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.489 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.470 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.628 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.484 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE09728AE Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE12957AA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Le tableau électrique connecté Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Les solutions multimédia : Choisir en toute sérénité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
- Type Autre
- Nombre de ports RJ45 4
- Nombre de raccordements SAT/TV 2
- Nombre de cordons de brassage 4
- Ajout de départs possible Oui
- Avec emplacement dédié pour équipements FAI Oui
- Avec alimentation intégrée Non
- Avec raccordement de mise à la terre Oui
- Nombre de prises de courant 4
- Type de porte Optionnel
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Numéro RAL 9003
- Longueur 250 mm
- Largeur 250 mm
- Profondeur 103.5 mm
- EAN/Gencode 3414970964144
Formations et services
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
À associer
Avec Coffret Basique Double Play DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready
Porte DRIVIA blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401211 - Blanc RAL9003
Ref. 4 013 31
Câble Grade 2 multimédia télévision et satellite F/UTP avec gaine LSZH 100ohms - longueur 200m
Ref. 0 327 88
Porte DRIVIA transparente IP40 IK07 pour coffret réference 401211
Ref. 4 013 41
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube