- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau résidentiel et petit tertiaire
- Coffret étanche
- Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 40A - arrivée et départ sur bornier
Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 40A - arrivée et départ sur bornier
Ref. 4 019 96
Plexo LEGRANDCoffret DTU (Document Technique Unifié édité par le CSTB), pour la protection des circuits moteur de machinerie, éclairage et prises de courant
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret DTU IP65 IK09 avec 1 départ force motrice 40A In, avec arrivée et départ sur bornier - Equipé d'embouts à perforation directe montés
- Livré pour régime de neutre TT avec neutre distribué 400V~ ou 230V~
- Protection des circuits force motrice par disjoncteurs tétrapolaires et par différentiels pour les circuits éclairage et prise de courant
- Support de bornier extractible et repositionnable
- Répond aux exigences de la norme NF C 15-100/A2-772-3-2-4 et de la norme NF P 82-210 (pour ascenseurs)
Les installation
Réversibilité totale du coffret : boîte, rail, porte et plastrons - Accessoire de cadenassage (cadenas de sécurité) fourni
Les utilisation
Plastron amovible pour faciliter la maintenance
Information sur la gamme
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.491 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE03066AA_02 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 3
- Nombre de phases 3
- Protection Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
- Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés 5
- Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés 2
- Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
- Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 6 kA
- Nombre total de groupes 6
- Nombre de groupes directs 2
- Nombre de groupes de luminaires 3
- Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel 2
- Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire 7
- Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA 2
- Interrupteur principal de protection Non
- Nombre de pôles interrupteur général 3
- Courant assigné de l'interrupteur général 40 A
- Protection RCD entrant Oui
- Protection haute intégrité Non
- Protection fractionnée de la charge Non
- Double protection RCD Non
- Nombre de voies sortantes 5
- Adapté aux données Non
- Groupe de cuisinières Sans
- Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort Non
- Avec prise Oui
- Avec transformateur de sonnerie Non
- Protection contre les surtensions Non
- Avec mètre Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Classe de protection (IP) IP65
- Hauteur 622 mm
- Hauteur d'encastrement 621 mm
- Largeur 340 mm
- Largeur d'encastrement 336 mm
- Largeur en nombre de modules 12
- Profondeur 161 mm
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Type de couverture Porte
- Avec couvercle transparent Oui
- Type de fermeture Cylindre
- Verrouillable Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7046
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 36
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Temperature de stockage -15-55 °C
- Tension nominale (Un) 220-230 V
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Type de peigne fourni Horizontal
- Nombre de peignes d'alimentation 4
- Nombre de borniers 1
- Nombre de bornes par bornier 1
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'une porte ou couvercle Oui
- Livré avec étiquettes d'identification de circuit Oui
- Entre axe de fixation verticale 480-480 mm
- Entre axe de fixation horizontale 180-180 mm
- Nombre de disjoncteurs 5
- EAN/Gencode 3245064019965
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube