- Accueil
- Pro
- Catalogue
- Coffrets Atlantic inox - 304 L et 316 L
- Coffrets inox
- Version carrée
- Coffret Atlantic inox 304L carré - 400x400x200mm
Caractéristiques produit
- IP 66 selon norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 80257-575296
- IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102)
- Néma 4x (Nema 12 pour coffret 2 portes)
- Agréés UL, CSA, LRS
- 304 L
- Dimensions extérieures hauteur : 400 mm
- Dimensions extérieures largeur : 400 mm
- Dimensions extérieures profondeur : 200 mm
- Poids : 7 kg
Caractéristiques générales
- Pour milieu agressif
- Finition inox brossé
- Porte arrondie, verrous double barre. Visières de protection
- Coffret réversible
- Autocentrage des équipements
- Réglage en profondeur optionnel à partir de 600 x 400 x 250 mm avec réf. 036743/44/45
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques
- Acceptent les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations…)
Information sur la gamme
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
F00095FR--13Notices / Guides mise en œuvre
041169-06Documents & argumentaires commerciaux
La bonne enveloppe pour votre environnementLogiciels et configurateurs
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980150 | PORTE COMPLETE POUR COFFRET INOX 304L 400x400 | 562,10 | 1 |
* Les prix indiqués sont des tarifs professionnels de référence HT, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation
Trouver ce produit chez un distributeur
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube