- Accueil
- Pro
- Produits
- Produits industriels
- Enveloppe industrielle
- Armoire
- Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 2000x800x800mm - RAL7035
Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 2000x800x800mm - RAL7035
Ref. 0 472 82
Altis LEGRANDAltis, armoire assemblable métallique idéale pour les chantiers industriels - Volume de câblage optimal pour installation facile des équipements
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Armoire Altis assemblable métal 42U 19pouces
- Dimensions :- profondeur 800mm- hauteur 2000mm - largeur 800mm- poids 102,2kg
- IP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529, LCIE n°74367-562119 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262, Nema 12, 12K
- RAL7035 - Revêtement polyester texturé (épaisseur 60μm) - Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques
- 1 porte pleine réversible - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre
Les installation
Panneau arrière démontable - Montage possible dans les armoires largeur 600mm ou 800mm - Livrée avec pattes de fixation et visserie
Recommandations / restrictions d’usages
- Anneaux, cornières de levage, montants 19pouces 42U, panneaux latéraux et plaques passe-câbles à commander séparément
- Protection contre la poussière, l'eau, les chocs en environnements exigeants, conviennent pour les charges exceptionnellement importantes
- Ajour bas (plaques passe-câbles à commander séparément)
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.191 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.193 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.192 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.188 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.200 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.198 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.199 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00710FR-08.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 799 mm
- Hauteur 2025 mm
- Profondeur 813 mm
- Matériau Acier
- Qualité du matériau Autre
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Avec cadre/support de montage Non
- Plaque de montage réglable en profondeur Oui
- Encastrement mural Non
- Fixation sur mât Non
- Nombre de portes 1
- Avec porte à hublot Non
- Avec porte de ventilation Non
- Avec porte arrière Non
- Nombre de serrures 1
- Adapté à un montage extérieur Non
- Toit incliné Non
- Finition CEM Non
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection (IP) IP55
- Degré de protection (NEMA) Autre
- EAN/Gencode 3245060472825
Logiciels et configurateurs
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit hors scope Document de conformité
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 2000x800x800mm - RAL7035
Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 800mm - hauteur 2000mm
Ref. 0 476 16
Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour armoires Altis profondeur 800mm - hauteur 100mm
Ref. 0 476 79
Jeu de 2 panneaux latéraux pour armoire Altis assemblables hauteur 2000mm et profondeur 800mm
Ref. 0 472 75
Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines pour armoire Altis métal largeur 800mm - hauteur 100mm - RAL7012
Ref. 0 476 57
Jeu de 2 montants profilés pour armoire Altis hauteur 2000mm - pour rails Lina 25 plaque partielle
Ref. 0 475 54
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube