Presse-étoupe plastique IP68 ISO25 RAL9011
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Legrand
Emballage
35 unités
Volume
3.04 dm3
Poids
845.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
P.E. noirs RAL 9011- Ecrous noir et joint de surface RAL 9011 à commander
- Conformes à la norme EN 50262
- ISO : 25
- Capacité de serrage Ø Mini : 12 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 18 mm
Caractéristiques Générales
Presse-étoupe plastique IP 68- Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel XL Pro³ 400
En savoir plus -
Logiciel XL Pro³ 6300
En savoir plus -
Logiciel illiPro
En savoir plus