Presse-étoupe plastique IP55 ISO25 RAL7035
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Legrand
Emballage
50 unités
Volume
3.92 dm3
Poids
1092.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
P.E. gris RAL 7035- Presse-étoupe à lamelles flexibles conçus pour les applications tertiaires nécessitant un bon maintien des câbles avec une exigence d'IP 55
- Conformes à la norme EN 50262
- ISO : 25
- Capacité de serrage Ø Mini : 13 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 18 mm
Caractéristiques Générales
Presse-étoupe plastique IP 55Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel XL Pro³ 400
En savoir plus -
Logiciel XL Pro³ 6300
En savoir plus -
Logiciel illiPro
En savoir plus
Prescription
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation