Presse-étoupe plastique IP55 PG48 RAL7035
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
10 unités
Volume
3.55 dm3
Poids
1028.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
P.E. gris RAL 7035- Presse-étoupe à lamelles flexibles conçus pour les applications tertiaires nécessitant un bon maintien des câbles avec une exigence d'IP 55
- Conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
- PG : 48
- Capacité de serrage Ø Mini : 34 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 44 mm
Caractéristiques Générales
Presse-étoupe plastique IP 55Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel XL Pro³ 400
En savoir plus -
Logiciel XL Pro³ 6300
En savoir plus -
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
-
Profil n°9 E0029B-EN
télécharger