Porte repère pour repère vierge référence 038512 pour table traçante Logicab2
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
192 unités
Volume
2.65 dm3
Poids
456.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Repères vierges pour table traçante- Références tarifées au repère
- S'utilisent en association avec les portes-repères universels diamètre 22,5 et capots (8 x 27 ou 15 x 27 mm)
- Porte-repère 15 x 27 mm
Caractéristiques Générales
Repères et accessoires pour table traçante Logicab™ 2- Pour table traçante réf. 0 385 40
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Sytème de repérage universel Logicab 2
En savoir plus -
Logiciel illiPro
En savoir plus
Prescription
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation