Kit de connecteur multipôles encastré sortie latérale Hypra 500V 16A 6P+T
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.53 dm3
Poids
279.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Kits de connecteurs 32 A- IP 65
- Métal
- 500 V
- 16 A
- 6P+T
Caractéristiques Générales
Kits de connecteurs multipôles Hypra plastique, métalDocumentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
Page technique (p.138) Tableau de choix (p.139) Page technique (p.Equivalence Martin Lunel / Hypra)Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
UL recogn - DC 9-5614-09 - E224923
télécharger -
CSA - DC 9-5615-09 - 1562943
télécharger
Prescription
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation