Prisinter Martin Lunel métal 3P+N+TC IP44 32A 380V~ à 415V~
Ref. 0 541 56
852,20€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
4.86 dm3
Poids
1704.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Prisinter métalRouge 380/415 V~
- 32 A - 3P+N+TC
Caractéristiques Générales
Martin Lunel - BT de 10 à 125 A - Prisinter- Conformes à la norme internationale IEC 60309-1
- Conformes au décret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs
- IK 09 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262
- Prisinter - Raccordement sur bornes :
- Ø3,5 mm pour 10 A
- Ø4 mm pour 16 A
- Ø5 mm pour 32 A
- Ø6,5 mm pour 63 A
- par cosses Ø8 mm pour 125 A
- Les références en 3P+T et 3P+N+TC - 380/415 V~ peuvent répondre au besoin d'une tension de 200/250 V~ dans ces mêmes polarités
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
page commerciale (p.137) Page technique (p.Equivalence Martin Lunel / Hypra)Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel XL Pro³ 400
En savoir plus -
Logiciel XL Pro³ 6300
En savoir plus -
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation